UPS SPAIN Nuevos productos Productos áreas de aplicación Servicios Hágase distribuidor Area partner  
Home > SAI  : Nuevos productos


NUEVA GAMA BC 
Masterys BC 15-120 Y
Delphys BC 160-200
 

 UPS BC range
 

Modo de doble conversión on line con un factor de potencia de salida de 0,9, de red de entrada doble, configuración redundante en paralelo 1 + 1: BC es la solución completa y rentable para proteger aplicaciones críticas de negocio.
 SAI MASTERYS BC 15-120 kVA

 SAI DELPHYS BC 160-200 kVA

 

 
DELPHYS MX

 

 

El nuevo modelo Delphys MX 250/900 kVA de Socomec UPS se ha diseñado especialmente para aplicaciones de grandes centros de datos. Se encuentra disponible para un tamaño de sistema máximo de 5,4 MVA (con la colocación de seis unidades en paralelo), una estructura flexible y la menor ocupación de espacio del mercado: menos de 3,2 metros por unidad (incluida la derivación interna).

 Véase a continuación...

 

GREEN POWER 2.0 10-400 kVA/kW

The ultimate solution for data centre 

Green Power 2.0 se ha desarrollado para para satisfacer las crecientes necesidades de los operadores de centros de datos. Ofrece una inmejorable eficiencia energética ultra elevada a la máxima potencia nominal en el modo de doble conversión online (VFI), la única tecnología capaz de proporcionar la máxima disponibilidad y una protección total. Gracias a la innovadora tecnología de 3 niveles de Socomec, proporciona una eficiencia, verificada de manera independiente, del 96% (modo de 99% de eficiencia disponible como opción). Con un factor de potencia completo, Green Power 2 proporciona un 11% más potencia que los SAI con PF=0,9. También significa que la máxima potencia está disponible con el mismo tamaño de SAI (kW = kVA).
 SAI GREEN POWER 2.0 10-120 kVA/kW

 SAI GREEN POWER 2.0 160-400 kVA/kW 


 

SOCOMEC-ARON ahora es SOCOMEC IBERICA

La actividad UPS de la filial española del Grupo Socomec, Socomec-Aron, S.AU. , como respuesta a las nuevas responsabilidades asumidas al extender su área de actuación abarcando el mercado Latinoamericano, además del Español y Portugués, anuncia su cambio de denominación adoptando la siguiente designación legal:

SOCOMEC IBERICA, S.A.U.

 
 

 

 

 

  

Nuestros principales eventos en 2010-2011

 

 
 

 Absolute green

 

 

Frost & Sullivan 2009 Best Practices Award