New Products All products Application areas Services Partner area  
Home > UPS  : n.d.

Gruppi di Continuità da 10 a 400 kVA : nuova gamma GREEN POWER UPS

 Green Power range
UPS Green Power 10-400 kVA

La famiglia di Gruppi di continuità, UPS Green Power, è particolarmente idonea a salvaguardare la continuità elettrica di architetture complesse e critiche, in cui un’interruzione delle attività comporta ingenti danni in termini di business e non solo. Datacenter in primis, ma anche medicale, telecomunicazioni...

SISTEMA DI PROTEZIONE MODULARE, MODULYS GREEN POWER UPS

MODULYS GREEN POWER IMAGE
UPS Modulys Green Power ed armadio batteria

Modularità, flessibilità, alta efficienza e massima disponibilità consentono una protezione totale della propria infrastruttura elettrica, in ogni momento e abbassando il TCO. Il MODULYS GREEN POWER, infatti, è un Gruppo di Continuità che  cresce in base ai fabbisogni espressi: da 20 a 240 kVA,

ALTA AFFIDABILITA' IN AMABIENTI INDUSTRIALI GRAVOSI:MASTERYS IP +

Masterys IP +
Masterys IP + da 10 a 80 kVA

Il grado minimo di protezione nei confronti della penetrazione di corpi solidi e liquidi è IP20. Questo Gruppo di Continuità da 10-80 kVA per i modelli trifase e da 10-60 kVA per quelli monofase, affidabile, scalabile, parallelabile sino a 6 unità ha come grado di protezione IP31 estendibile fino a IP52.

n.d.

CEI e Socomec UPS, che sinergia!

Socomec UPS ed il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano hanno dato risposta alla richiesta di molte informazioni in merito agli UPS... 
 

Progettisiti: mai più soli con Socomec UPS

Una serie di strumenti che accompagnano i progettisti nella scelta delle migliori soluzioni UPS, in base alle esigenze espresse dalle applicazioni critiche e con un occhio al risparmio energetico...

La competitività corre sul filo del Lean Management

Lean è  sinonimo di miglioramento che avviene giorno dopo giorno, in modo continuo, con una visione a lungo termine...

n.d.