Home > n.d.  : n.d.

Soluciones SAI para Data Center

Delphys Green Power
SAI Green Power 160-400 kVA

• Eficiencia  96%  (verificados por Bureau Veritas)

• 0.9 facor de potencia sin desclasificación

• 12% más de potenci activa

• Distorsión armónica <3% 
 

SAIs Modulares Green Power de 20 a 240 kVA

Green Power
Modulys Green Power

• Eficiencia 96%  (verificados por TÜV SÜD)

• Totalmente Modular

• 20 a 240 kVA

• Tamaño Reducido (600 x 900 x 1695 mm)
 

DELPHYS MX 800 Y 900 KVAS

Delphys 800 & 900kVA MX UPS
Delphys 800 y 900kVA MX UPS

El MaXi sistema par aproteger hasta 5.4MVA.

• Disponible de  250 a 900kVA (single units)

• Hasta 6 unidades en paralelo.

• Ideal para Data Centes, Industria de Telecomuncaciones

n.d.

Socomec-Aron ahora es SOCOMEC IBERICA

La actividad UPS española del Grupo Socomec, Socomec-Aron S.A., ha adoptando la siguiente designación legal: SOCOMEC IBERICA, S.A.U.
 

Socomec Ibérica en el Data Center Dynamics Brasil

Socomec Ibérica estuvo presente en  Data Center Dynamics (DCD)  el pasado día 19 de Noviembre de 2010 en Sao Paulo.

Presentación de la nueva gama Green Power en Barcelona.

Socomec Ibérica acogió en Barcelona la presentación de la nueva gama Green Power el pasado día 2 de Diciembre.

Banner FM&BS

n.d.