 PERFORMANCES
| Sn (kVA) |
10 |
15
|
20
|
30
|
40
|
| Pn (kW) |
9
|
13,5
|
18
|
27
|
36
|
|
Entrée / sortie : 3/1
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
Entrée / sortie : 3/3
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
| Configuration parallèle |
jusqu’à 6 modèles |
| ENTRÉE |
|
| Redresseur tension nominale |
400 V 3ph + N
|
| Fréquence entrée |
50 / 60 Hz ± 10 %
|
| Facteur de puissance / THDI |
> 0,99 / < 2,5%
|
| SORTIE |
|
| Tension de sortie |
si 1ph + N 230 V ±1 % (configurable 220 / 240 V)
si 3ph + N 400 ±1 % (configurable 380/415 V)
|
| Tolérance en tension |
régime statique ±1 % régime dynamique selon VFI-SS-111
|
| Fréquence en sortie |
50 / 60 Hz ±2 % (configurable avec groupe électrogène de 1 % à 8 %)
|
| By-pass automatique |
tension nominale de sortie ± 15 % (configurable avec groupe électrogène de 10 % à 20 %)
|
| Surcharge @ p.f. 0,8 |
125 % pour 10’, 150 % pour 60” |
| Surcharge @ p.f. 0,9 |
125 % pour 5’, 150 % pour 30" |
| Facteur de crête admissible |
3:1 (selon IEC 62040-3)
|
| RENDEMENT |
|
| Mode on-line à 50 % de charge |
96 %
|
| Mode on-line à 75 % de charge |
96 %
|
| Mode on-line à 100 % de charge |
95,5 % |
| ECO MODE |
jusqu'à 98%
|
| ENVIRONNEMENT |
|
| Température de fonctionnement |
0 °C à + 40 °C (15 °C à 25 °C pour une durée de vie optimale de la batterie)
|
| Température de stockage |
- 5 à + 45 °C (15 °C à 25 °C pour une durée de vie optimale de la batterie)
|
| Humidité relative |
0 % - 95 % sans condensation
|
| Altitude maximum |
1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m)
|
| Niveau acoustique (ISO 3746) |
< 52 dB
|
< 55 dB
|
| MASSE (kg) |
|
| Poids (modèles avec batteries standard) |
190
|
195
|
240
|
315
|
400
|
| DIMENSIONS (L x P x H) [mm] |
|
| Armoires (modèles avec batteries standard) |
444x795x800
|
444x795x1000
|
444x795
x1400
|
| NORMES |
|
| Sécurité |
EN 62040-1 (certifié TÜV SÜD), EN 60950-1
|
| Performance et Topologie |
EN 62040-3 [VFI-SS-111]
|
| CEM standard |
EN 62040-2 (2e édition)
|
| Certification produit |
CE
|
| Indice de protection |
IP 20 (selon IEC 60529), IP 21 en option
|
|
|