In Deutschland Neue Produkte Produkte Produktindex Userbereich  
 
Home > Elektrische Geräte > Produkte  : Schalten & Trennen

Schalten & Trennen

Lasttrennschalter für die Maschinensteuerung

 

SIRCO M & MV

• 3-, 4-, 6-, und 8-polig
• Von 16 bis 160 A
• Griff für Direktantrieb : mittels Drehgriff, mittels Hebel (toggle)

• Griff für Türantrieb : Front, Seitlich rechts und Seitlich links

• Umschalter I-0-II und I-I+II-II

 
 

IDE

• 3- oder 4-polig
• Von 32 bis 160 A

 

Lasttrennschalter für die Energieverteilung

 

SIRCO

• 3-, 4-, 6- oder 8-polig
• Von 40 bis 4000 A ; 21 Ausführungen
• Direkt- oder Türantrieb oder seitlicher Antrieb rechts

 
 

SIDER

• 3- oder 4-polig
• Von 50 bis 1600 A ; 12 Ausführungen
• Direkt- oder Türantrieb oder Seitenantrieb

 
 
 

SIDERMAT

• 3- oder 4-polig
• Von 250 bis 1800 A ; 7 Ausführungen
• Direkt- oder Türantrieb oder Seitenantrieb

 
 
 

CMP

• 3 oder 4 Polig

• Von 2500 bis 5000 A; 4 Baugrößen

• Direktantrieb oder Türantrieb, Front

 

 
 
 

SIRCO mit Motorantrieb

• 3- oder 4-polig
• Von 125 bis 3200 A ; 9 Ausführungen
• 230 VAC

 
 

LASTTRENNSCHALTER FÜR FOTOVOLTAÏKANLAGEN

Photovoltaik-Trennschalter SIRCO MC PV  

SIRCO MC PV

Photovoltaik-Trennschalter 600 V DC und 1000 V DC
Von 25 bis 40 A
• Kompaktes und modulares Gerät.
• Komplete Isolation der Wechselrichter über gleichzeitige Schaltung vorwärts (PV Gleichstrom) und abwärts (Wechselstrom).

• Schaltstellungsanzeige.
• Doppelunterbrechung pro Phase und Lichtbogenfragmentierungssystem.
• Befestigung auf Schiene, Grundplatte oder in modularen Schalttafeln mit Frontausschnitt 45 mm.
• Schnelle Türmontage "Quick Fix".

 
Lasttrennschalter SIRCO MV PV  

Lasttrennschalter SIRCO MV PV

• Bis zu 1000 V d.c.

• 3- oder 4- polig
• Von 63 bis 160 A
• Verwendungsart DC-21

• Direktantrieb oder Türantrieb, Front

 
 
Lasttrennschalter SIRCO PV  

SIRCO PV

• Bis zu 1000 V d.c.

• 3, 4, 6 und 8- polig
• Von 100 bis 1250A

• Verwendungsart DC-21 oder DC-22

• Direktantrieb oder Türantrieb, Front

 
 
 

SIRCO MOT PV

• Motorantrieb
• Bis zu 1000 V d.c
• 3- oder 4- polig
• Von 200 bis 630A
• Verwendungsart DC-21

 

Lasttrennschalter für spezifische Anwendungen

 

Spezifische Anwendungen

• Sirco mit verstärktem Nullleiter
• Sirco mit hohem Kurzschlussverhalten
• Sirco DC für Anwendungen aus der Photovoltaik
• Sirco ohne Überbrückungsschienen
• SIRCO Erdungsschalter
• Ausführung für 1000 V Netze

 

Lasttrennschalter mit UL- und CSA -Zulassung

 

SIRCO M UL

• 3- oder 4-polig
• Von 16 bis 100 A ; 9 Ausführungen
• Direkt- oder Türantrieb

 
 

SIRCO UL

• 3- oder 4-polig
• 30 bis 1200 A
• Direkte Bedienung oder Frontbedienung oder Seitenbedienung
• Testposition