Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes  : Redresseurs

Redresseurs


Stations d'énergie SHARYS micro et mini  

SHARYS micro et mini

Stations d'énergie DC de 7,5 à 200 A
Les SHARYS MICRO et MINI sont des stations d'énergie continue (48 V DC) conçues pour être installées dans des armoires 19".

 
Stations d'énergie SHARYS ELITE  

SHARYS ELITE

Stations d'énergie DC de 7,5 à 600 A
Les stations SHARYS ELITE équipées d'un module de contrôle-commande SHARYS PLUS peuvent recevoir jusqu'à 14 modules redresseurs SHARYS soit un courant de sortie de 600 A.

 
 
SHARYS IP ENCLOSURE  

SHARYS IP Enclosure

de 15 à 100 A
L’alimentation des applications industrielles en courant continu.

 
 
Systèmes d’énergie SHARYS IP System  

SHARYS IP System

Systèmes d’énergie de 60 à 200 A
L’alimentation des applications industrielles en courant continu