UPS SPAIN Nuevos productos Productos áreas de aplicación Servicios Hágase distribuidor Area partner  
Home > SAI > Productos > GAMA  : Rectificadores

Rectificadores


SHARYS IP ENCLOSURE  

SHARYS IP Enclosure

de 15 a 100 A
Suministro de corriente continua para aplicaciones industriales

 
SISTEMA SHARYS IP  

SISTEMA SHARYS IP

de 60 a 200 A
Suministro de corriente continua personalizada para aplicaciones industriales

 
 
SHARYS micro y mini  

SHARYS MICRO y MINI

Sistemas de energía DC de 7,5 a 200 A
SHARYS MICRO y MINI son sistemas de alimentación de corriente continua (48 V DC) diseñados para instalarse en armarios de 19".

 
 
Estaciones de energía SHARYS ELITE  

SHARYS ELITE

Sistemas DC de 7,5 a 600 A
Las estaciones SHARYS ELITE con un módulo de control SHARYS PLUS admiten hasta 14 módulos rectificadores SHARYS con una salida maxima de 600A