|
Coffrets de sécurité
|
|
• Coffrets tôle ou polyester
• Équipés d'un interrupteur-sectionneur SIDER à coupure visible
• De 50 à 1600 A
• Double verrouillage de porte
• Triple cadenassage de la poignée
• Commande frontale ou latérale
• Option voyant mécanique
• IP55, IK 10 (sauf vitre)
• Raccordement BB ou HB
|
|
|
|
• Coffrets de sécurité pour atmosphère explosive poussière • Coffret tôle • Équipés d'un interrupteur-sectionneur SIDER à coupure visible • De 50 à 630 A • Double verrouillage de porte • Triple cadenassage de la poignée • Commande latérale • Voyant mécanique • Montage d'accessoires (BP, voyants) sur côté droit • Montage d'accessoires (BP, voyants) sur porte • Montage de presse étoupe polyamide ou laiton • CA et boutons ramenés sur bornes
|
|
Autres coffrets équipés
|
|
• 3, 4 pôles • De 20 à 1250 A • IP 55, IP65 • Coffrets équipés polycarbonate, polyester ou tôle
|
|
|
|
• Coffrets tôle ou polyester • De 20 à 800 A (sous coffret tôle) et 50 à 400 A (sous coffret polyester) • Fusibles NF et DIN ou BS • Commande frontale ou latérale • Triple cadenassage de la poignée • Raccordement BB ou HB
|
|
|
|
|
• Coffret tôle ou polyester • De 63 à 1600 A en fonction des versions • Inverseurs manuel, electrique ou automatique
|
|
|
|
• Coffrets tôle, polyester ou plastique • Équipés d'un interrupteur-sectionneur SIDER à coupure visible • Prise de courant de 32 à 125 A avec brochage selon norme CEI 309-1 et 2 • Double verrouillage de porte • Conforme au décret du 14/11/88 : embrochage et débrochage hors charge (calibre 63 A et 125 A)
|
|
|
|
|
• De 40 à 3200 A en 4 pôles
• Commutation automatique
• Isolation compléte de l'ATS
• Assurance de la continuité de l'alimentation élèctrique
• Visualisation, configuration et test possible en face avant du coffret
• Configuration Single Line et Double Line
• Maintenance simplifiée
• Système extractible
• Communication Jbus/Modbus (en standard)
• Opération sécurisée
• Gamme complète d'accessoires
• Solution Made in France
• Conforme à la norme CEI
• Fabriqué par une société certifiée ISO 9001
|
|
|
Réalisations spécifiques
|
|
• Coffrets polyester équipés avec serrure, boutons poussoirs, voyants • Coffrets inox IP55 • Coffrets de coupure et de protection • Coffrets ATEX gaz : ambiance explosive • Coffrets de coupure générale • Coffrets d'isolement Trolley • Coffrets Tarif Jaune • Tableau général basse tension - protection fusible
|
|
|
|
Une solution compléte pour la distribution IT médical, groupe 2, criticité 1 et 2 : • Double alimentation avec inversion de source automatique piloté par ATYS M • Puissance transfo d'isolement maxi 10 KVA 230 V (NF EN 61558-2-15) • Alimentation des départs par onduleur rackable MODULYS redondant • Contrôle de l'isolement par CPI HL 765 dédié aux réseaux " IT médical" fortements pollués et recherche automatique en < 10 secondes Options : • Solution communicante protocole TCP/IP, J/bus, Modbus, • Départs sur châssis pivotants pour un accès rapide et une extension de départs supplémentaires sous tension • Solution adaptable en fonction des particularités de l'installation (onduleur ou systèmes de transfert de charge, autonomie onduleurs, Nb et calibres des départs, ...)
|
|
|
|
|
• Armoire anti vandale en inox épaisseur 2 mm • Système de fermeture breveté avec 8 points de fermeture par porte • Chassis conçu pour permettre le montage et démontage de l'enveloppe sans couper l'alimentation de l'équipement • Traitement vernis anti graffiti et anti affiches • Fermeture par serrure (serrure demi cylindre avec N° clé à définir) • Cache de fermeture affleurant anti effraction avec clé à empreinte exclusive • Montant central amovible sans outil • Socle INOX épaisseur 2mm avec pieds latéraux pour faciliter sa mise en place
|
|
|
|