VANTAGGI
Ecologico
Dotato di raddrizzatore ELITE, DELPHYS MX assorbe, dalla rete a monte, una corrente sinusoidale a bassa distorsione armonica (THDI < 5%); ciò permette di non sovradimensionare la sorgente di alimentazione, in particolare con gruppo elettrogeno.
L'UPS DELPHYS MX è progettato per alimentare senza declassamento carichi non lineari (da 0,9 induttivo fino a 0,9 capacitivo), fornendo anche in questi casi, una tensione sinusoidale perfetta.
Sviluppato per le utenze moderne
Nessun declassamento della potenza attiva per alimentare utenze caratterizzate da un'elevato fattore di potenza (fino a 0,9 capacitivo).
L'integrazione perfetta nel vostro impianto elettrico
• DELPHYS MX elite integra un raddrizzatore ad assorbimento sinusoidale (THDI 4,5%) che non disturba la vostra sorgente di alimentazione.
• Ricarica ritardata della batteria durante il funzionamento da gruppo elettrogeno al fine di ridurre l'assorbimento di energia.
L’affidabilità della batteria nel tempo
• sistema EBS: un algoritmo di carica innovativo che si adatta alle condizioni ambientali e allo stato della batteria per aumentarne la durata
• tecnologia BHC: un sistema evoluto di gestione e controllo delle batterie, per fornire un controllo interattivo con il sistema di carica e una diagnosi preventiva, per una migliore affidabilità delle batterie.
• sistema di accumulo elettrocinetico di tipo conforme.
Un impianto economico
• Un sistema compatto integrato in un unico armadio (larghezza 3,20 m, fino a 900 kVA, batterie escluse) semplice da installare con una riduzione della vostra superficie tecnica
• Un raddrizzatore ELITE che evita il sovradimensionamento della sorgente di alimentazione (trasformatore o gruppo elettrogeno) e diminuisce fino al 20% la corrente assorbita, assicurandovi un notevole risparmio sull'impianto (cavi, protezioni, …)
• Un rendimento eccezionale per ridurre i costi d'esercizio
• Per un ulteriore risparmio durante l'utilizzazione del sistema, la scelta della configurazione in ECO-MODE (funzionamento prioritario sulla rete by-pass) offre un rendimento del 98%.
• In configurazione parallela: ENERGY SAVER. Questo sistema consente di adattare automaticamente il numero delle unità in funzione nel sistema al carico effettivo.
Alta disponibilità
• Architettura fault tolerant con ridondanza interna
• Affidabilità garantita grazie alle numerose configurazioni in parallelo sviluppate per ogni tipo di applicazione.
Tecnologia amica
• Un quadro comandi con display grafico per un utilizzo ergonomico e sicuro.
• Numerosi slot disponibili per le interfacce di comunicazione a scelta a seconda delle vostre esigenze di utilizzo.
• Interfacce con ingressi/uscite programmabili.
• Comunicazione con BMS (Building Management System) tramite collegamento seriale JBUS/MODBUS/PROFIBUS
• NET VISION: per la connessione diretta su rete ETHERNET
• Servizio Teleassistenza e-Maintenance.
Flessibile
• Grazie alle diverse possibilità di configurazione in parallelo (con opzioni hot plug), DELPHYS MX offre ancora più flessibilità e scalabilità operativa, permettendo di ottimizzare gli investimenti effettuati
• Scelta del sistema di collegamento in parallelo: modulare o by-pass centralizzato.
• Conformità alle architetture STS. DELPHYS MX è stato progettato per l'uso ottimale con STS nella distribuzione a valle..