AVANTAGES
Economie d’exploitation (TCO)
Maximum d’énergie préservée
• Rendement global de 96%, permet de diminuer votre facture d'énergie.
Ensemble onduleur-batterie très compact
• Surface au sol réduite, économise vos locaux techniques
Augmentation de la durée de vie des batteries et de leurs performances
• Longévité augmentée par la gestion de la recharge batterie : technologie EBS (Expert Battery System).
• Nombreuses possibilités concernant la configuration de la batterie
Haute disponibilité et adaptabilité
Evolution du nombre de modules
• Mise en parallèle jusqu’à 6 modules
Surveillance de la batterie par la technologie BHC (Battery Health Check)
• Pour optimiser sa gestion
Choix des architectures à haute disponibilité
• Mise en parallèle de modules redondants
• Synchronisation avec une source de secours indépendante, fonction intégrée ACS (Automatic Cross Synchronisation)
Diminution du dimensionnement de l’infrastructure (câbles et protections)
• Facteur de puissance élevé en entrée : > 0,99 et prélèvement sinusoïdal du courant : THDI < 2,5 %
L'alimentation des dernières générations d'équipements IT
12 % de puissance active en plus. Masterys Green Power est conçue pour alimenter les serveurs informatiques sans nécessité d'augmenter la puissance de l'onduleur.
Communication évoluée et conviviale
Afficheur graphique couleur avec navigation intuitive
Gestion à distance avec connexion aux réseaux de communication standard :
• Serveur Web, agent SNMP, protocole MODBUS TCP, rapports par e-mail
Options de communication
• Interface ADC (contacts secs), PROFIBUS, Net Vision, coffret de télésurveillance
Télémaintenance via modem vers le centre SOCOMEC T-SERVICE
SMS d’alerte
Fermeture des serveurs
• Pour serveurs virtuels et «stand alone»
Personnalisation de la langue
• Via le port USB et une clef mémoire