La carta de servicios que SOCOMEC se compromete a respetar se basa en los 3 aspectos siguientes:
• disminuir los costes de la infraestructura eléctrica mejorando las prestaciones, reduciendo el espacio del equipo y proporcionando una mejor gestión y optimización de la batería (ahorro de energía);
• mejorar la infraestructura eléctrica en la entrada y la salida mediante el uso de un rectificador "limpio" y un equipo adaptado para alimentación a cargas capacitivas (p. ej., servidores);
• definir las "mejores prácticas" al diseñar el centro de datos, específicamente en lo referente al flujo de aire.
VENTAJAS
Considerables ahorros en costes de explotación
Máximo ahorro de energía
• La eficiencia del 96 % significa que puede ahorrar miles de euros en su factura eléctrica anual
SAI y batería muy compactos
• La superficie mínima ocupada del SAI y la batería le ofrece un espacio muy valioso
Más duración y prestaciones de la batería
• La gestión EBS de la carga de la batería mejora la vida útil de la misma
• Tensión óptima del bus DC
Gran disponibilidad y flexibilidad
Tecnología controlada con transistores IGBT de segunda generación
Ampliaciones modulares flexibles
• Facilidad de instalación de unidades adicionales (hasta 8)
Test de vida útil de la batería
• Para una fiabilidad óptima de la batería
Arquitecturas de gran disponibilidad
• Arquitectura redundante en paralelo
• Sincronización automática interna (ACS)
Red eléctrica optimizada
Menor infraestructura eléctrica en la entrada, gracias a la reducida corriente de entrada
• Factor de potencia de entrada > 0,99 y distorsión armónica de la corriente de entrada < 2,5%
12 % más de alimentación activa para los servidores
• Gracias al factor de potencia de salida de 0,9, puede usarse toda la corriente con los servidores más modernos
Diseñados para trabajar con servidores de última generación
• Adecuados para cargas con factor de potencia de salida capacitivo de 0,9 sin desclasificación
Dispositivos de comunicación sencillos y avanzados
Interfaz de fácil uso con pantalla gráfica a color display
Supervisión remota a través de una conexión de red estándar
• Servidor Web, agente SNMP, informes por correo electrónico, protocolo MODBUS TCP
Tarjetas de comunicación flexibles (com-slot), con hasta 6 opciones
• Contactos secos, conexion serie MODBUS, PROFIBUS, DEVICENET…
Conexión de telemantenimiento a través de módem a nuestro centro T.Service
Aviso por SMS
Opción de cierre del servidor avanzada
• Para servidores unitarios y virtuales
Personalización del idioma por el usuario
• Mediante dispositivo USB