CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• T-SERVICE, funciones de diagnóstico remoto con envío automático de informes y alarmas por correo electrónico al centro de servicio local autorizado de Socomec UPS
• Agente de SNMP/HTTP para facilitar el control de estaciones remotas
• JNC (Java&.NET™ Shutdown Client) opcional.
VENTAJAS
Fácil conexión a la red
Para supervisar e interactuar con el SAI desde cualquier PC equipado con un navegador de Internet, basta con que realice una conexión con NET VISION entre el SAI y la red de su empresa. El SAI se podrá administrar entonces como cualquier otro periférico de red
Interfaz de usuario ergonómica: Navegador web
La interfaz gráfica está diseñada para que la utilización de NET VISION resulte sencilla. Con un solo clic del ratón, el usuario puede obtener información sobre el estado de funcionamiento, la configuración, el registro de eventos y el tiempo de autonomía del SAI..
Supervisión mediante un applet JAVA™
NET VISION proporciona un applet JAVA para mostrar el estado del SAI en tiempo real.
Este applet puede mostrar los parámetros y mediciones más importantes del SAI en tiempo real.
Independencia de los sistemas operativos
Es posible acceder a la información de un SAI equipado con NET VISION desde cualquier estación de trabajo o servidor, independientemente del sistema operativo que se utilice.
Administración remota: SNMP - HTML - Telnet
Esta importante función garantiza una compatibilidad óptima con todas las plataformas operativas, gracias al uso del protocolo de comunicación SNMP. Para facilitar las consultas y las programaciones, NET VISION utiliza una interfaz HTML común que puede visualizarse desde cualquier navegador web de última generación. Así, es posible asignar una dirección IP al SAI de forma que también pueda administrarse de forma remota.
PRINCIPIO BÁSICO
NET VISION procesa la información del SAI y la hace accesible mediante protocolos de red estándar (SNMP, HTTP, etc.). Esta información del SAI disponible a través de la red permite al administrador de red tomar las medidas necesarias a la hora de verificar cualquier evento crítico. Además, en el caso de eventos especiales, se pueden activar procedimientos automáticos tales como el apagado automático de los PC/servidores conectados en la red.