En France Nouveautés Produits Index Produits Services Espace réservé E-catalogue Séminaires  
 
Accueil > Coupure et protection > Produits > Coupure & sectionnement > Interrupteur-sectionneur SIRCO MV PV  : Présentation

Interrupteur-sectionneur SIRCO MV PV

63 à 160 A

Présentation Documentation Animation

Interrupteurs-sectionneurs multipolaires à commande manuelle. Il assurent la coupure ou femeture en charge et le sectionnement de sécurité de tous circuits électriques basse tension dédié aux applications photovoltaïques.

Le SIRCO MV PV est un appareil modulaire à coupure basé sur un système de contacts à glissement opposé breveté avec chambres de fragmentation. 
Le SIRCO MV PV est disponible en versions 3 et 4 pôles, jusqu’à 1000 V d.c. conformément.

 
Pages catalogue Poids
cat_sircoMV-PV-fr.pdf 1016 Kb