Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Redresseurs > SHARYS Micro et Mini  : Présentation

SHARYS micro et mini

Stations d'énergie DC de 7,5 à 200 A

Présentation Caractéristiques Documentation Photo

Les SHARYS MICRO et MINI sont des stations d'énergie continue (48 V DC) conçues pour être installées dans des armoires 19".
Elles intègrent un module de contrôle-commande SHARYS PLUS et jusqu'à 4 ou 5 modules redresseurs SHARYS (selon le modèle) fonctionnant en parallèle. Les systèmes intègrent les fonctions de sectionnement et de protection entrée et sortie.

AVANTAGES

• sub-rack 19" 6U
• sortie batterie avec protection
• quatre sorties utilisations avec protection
• raccordement arrière sur bornier
• communication via SNMP, Internet, Java (avec option NET VISION)
• contacts secs (interface en option).

 
Stations d'énergie SHARYS micro et mini