Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Redresseurs > SHARYS IP System  : Présentation

SHARYS IP System

Systèmes d’énergie de 60 à 200 A

Présentation Caractéristiques Documentation

La gamme SHARYS IP répond à votre besoin de fiabilité :

AVANTAGES

Gamme modulaire et adaptative

• evolutive en puissance et redondance en fonction des besoins.

Econome en infrastructure

• faible consommation d'énergie,
• faible dissipation calorique,
• absorption sinusoïdale du courant pour réduire le dimensionnement du réseau amont.

Fiabilité élevée

• diminution des coûts d’exploitation
• ventilation contrôlée des composants
• limitation des contraintes thermiques pour augmenter la durée de vie des composants
• contrôle par microprocesseur.

Exploitation simple et intuitive

• commande et surveillance conviviales
• gestion à distance des équipements.

Faible coût de possession

• évolutif selon le besoin des utilisation (par modules de 15 A)
• facteur de puissance en entrée proche de 1
• coût d'installation réduit
• coût d'entretien réduit
• remplacement « à chaud » des modules (sans interruption de l’alimentation)
• facilité d’exploitation
• commande numériques des modules
• dispositif d’isolement de la batterie en fin de décharge (tension basse)
• batteries intégrable
• fonction de délestage permettant d’optimiser la durée de l’autonomie.

Communication

• protocole JBUS/MODBUS (option),
• interface SNMP, Internet (avec option NET VISION)
• interface RS232/485
• modem externe
• interface à contacts secs.

Robustesse

• degré de protection IP 30
• châssis métallique
• cartes tropicalisées, en standard.

Equipements standards :

• cartes tropicalisées
• interface 4 contacts
• charge batterie asservie à la température
• contrôle commande intuitifs
• module contrôleur
• communication JBUS
• armoire métallique IP 30
• embase pour transpalette.

 
Systèmes d’énergie SHARYS IP System