AVANTAGES
Grande disponibilité
• modularité
• continuité de l'alimentation des process : les modules des versions ED et EX peuvent être remplacés sans arrêt des utilisations (fonction hot swap).
Gamme modulaire et adaptative
• possibilité d’évoluer en puissance et redondance (versions ED et EX) en fonction des besoins futurs.
Econome en infrastructure
• faible consommation d'énergie
• faible dissipation calorique
• absorption sinusoïdale du courant pour réduire le dimensionnement du réseau amont.
Fiabilité élevée
• ventilation contrôlée des composants
• limitation des contraintes thermiques pour augmenter la durée de vie des composants
• contrôle par microprocesseur.
Fonctionnement simple et exploitation intuitive
• synoptique avec afficheur digital.
Faible coût de possession
• évolutif selon le besoin des utilisation par modules de 15 A (versions ED et EX)
• facteur de puissance en entrée proche de 1
• coût d'installation réduit
• coût d'entretien réduit
Communication
• Synoptique sur face avant
• Interface 4 contacts
Robustesse
• Degré de protection : IP 30
• Châssis métallique
Cartes tropicalisées en standard.
Equipements standards
• Cartes tropicalisées
• Charge batterie asservie à la température
• Contrôle commande intuitifs
• Coffret métallique IP 30
• Embase pour transpalette