Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Redresseurs > SHARYS Elite  : Présentation

SHARYS ELITE

Stations d'énergie DC de 7,5 à 600 A

Présentation Caractéristiques Documentation Photo

Les stations SHARYS ELITE équipées d'un module de contrôle-commande SHARYS PLUS peuvent recevoir jusqu'à 14 modules redresseurs SHARYS soit un courant de sortie de 600 A.
La structure 19" ainsi que les modules unitaires embrochables et débrochables (hot swap*) permettent une installation et une maintenance simples et rapides.
* sans arrêt du système

AVANTAGES

• commande et contrôle numériques du système et des modules redresseurs
• sortie batterie avec protection
• raccordement en partie supérieure
• possibilité d'intégrer des batteries dans l'équipement
• communication via SNMP, Internet, Java (avec option NET VISION)
• contacts secs (interface en option).

 
Stations d'énergie SHARYS ELITE