Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > n.d. > Rack PDU  : Présentation

Rack PDU

Vertical Zéro-U

Présentation Caractéristiques Documentation Photos

APPLICATIONS

• Armoire rack dans les centres de traitement de données
• Infrastructure réseau
• Salle informatique

ADVANTAGES

Unité de distribution fiable

Le PDU possède un seul connecteur mono ou triphasé et assure une distribution fiable de l'alimentation aux prises de sortie pour des équipements de petite et moyenne puissance intégrés dans des armoires en rack.

Installation verticale Zéro-U

Avec son principe de montage de côté au fond de l'armoire rack, le PDU ne demande aucun espace « 1 U ». Elle simplifie énormément les raccordements électriques des différents dispositifs et s'intègre parfaitement dans les solutions réseau à haute densité.

L'installation simplifiée

Les équerres de montage fournies permettent l'installation dans les différentes armoires rack. Les nombreuses prises CEI 320 permettent de gagner du temps, d'obtenir des raccordements fiables et facilitent les modifications de câblage ultérieures.

Configuration pour les équipements à deux entrées d'alimentation

Si nécessaire, il est possible d'installer deux PDU dans la même armoire rack pour développer une architecture redondante, typiquement des équipements à deux câbles d'alimentation (Applications Critiques).

Contrôle et supervision

Les deux afficheurs 7 segments permettent de facilement lire et surveiller le courant consommé. La fonction d'inversion d'affichage permet d'orienter la PDU selon ses besoins, alimentation par le haut ou par le bas, tout en permettant une lecture naturelle quelle que soit la position.
Le module ADD-IN SNMP (disponible en option), permet la supervision de la PDU à travers le réseau local Ethernet.
 

 
Rack PDU
Rack PDU