Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Convertisseurs DC/AC > PHASYS elite  : Présentation

PHASYS elite

de 1,5 à 18 kVA

Présentation Caractéristiques Documentation Photo

Les systèmes PHASYS ELITE peuvent recevoir jusqu'à 4 modules onduleurs PHASYS pour une puissance maximale de 18 kVA et un module de contrôle-commande PHASYS STAR. Ces systèmes peuvent intégrer les batteries et la distribution AC.
Les modules 19" sont embrochables et débrochables (hot swap*) pour une installation et une maintenance simples et rapides.
* sans arrêt du système

AVANTAGES

• commande et contrôle numériques du système et des modules onduleurs
• protection entrée batterie et réseau by-pass
• raccordement en partie supérieure
• by-pass manuel (en option)
• PHASYS ELITE est prévu pour recevoir les options de communication NET VISION et les interfaces à contacts secs.

 
Convertisseurs DC/AC PHASYS elite