Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
 
Accueil > Onduleurs > Les produits > Nos Produits > n.d. > n.d.  : Présentation

MODULYS TC

de 3 à 9 kVA
Un onduleur modulaire pour les applications de télécommunications

Présentation Caractéristiques Documentation Photo

Grâce à son architecture spéciale conçue tout particulièrement pour le secteur des télécommunications, et son importante autonomie garantie par ses batteries standard haute capacité, Mod-TC 245 est la solution idéale pour les installations isolées n'exigeant aucun personnel, telles que les stations de liaisons radio, les stations radio mobiles pour les réseaux de téléphonie cellulaire et les répéteurs GSM - GPRS - UMTS.

Les deux versions proposées :

Mod-TC 230 (1 x 3000VA) / MOD-TC 245 (1 x 4500VA) / Mod-TC 260 (1 x 6000 VA)

MODULYS TC2xx est un onduleur unitaire de puissance 3000 VA (TC230), 4500 VA (TC245) ou 6000 VA (TC260), avec la possibilité d'installer un second onduleur, complètement indépendant, de la même puissance.

Mod-TC360 (2 X 3000 VA) / Mod-TC390 (2 x 4500 VA)

MODULYS TC3xx est un onduleur modulaire et évolutif en puissance et en redondance. Le système modulaire de 6000 VA (TC360) peut évoluer jusqu'à 9000 VA ou procurer un système redondant 6000 VA N+1. De la même manière, avec l'installation d'un troisième module de 4500 VA, le système 9000 VA (TC390) peut fonctionner comme un système redondant de 9000VA N+1.
Afin de garantir une disponibilité permanente, le chargeur de batterie installé en standard permet une recharge rapide des batteries après un fonctionnement en autonomie.
Son architecture VFI (Voltage Frequency Independent) permet au Mod-TC d'être utilisé également comme un convertisseur de fréquences, le rendant ainsi particulièrement bien adapté à l'alimentation de tous les équipements qui exigent des fréquences d'alimentation différentes de celle du réseau. Cet onduleur peut fonctionner avec une fréquence de 50 Hz en entrée et fournir une fréquence de 60 Hz en sortie, ou vice versa.
La fonction ECO-MODE permet de réaliser des économies d'énergie. Cette fonction peut être programmée par l'utilisateur. Le niveau de protection proposé par l'onduleur reste inchangé en cas d'arrêt du réseau d'alimentation.

AVANTAGES

Flexible : l'onduleur qui évolue avec votre entreprise

Un concept d'onduleur qui convient à vos différentes architectures et installations existantes et s'adapte à toutes leurs évolutions, avec la possibilité de migrer d'une configuration Tour à une configuration Racks.
MODULYS est une véritable protection "Lego" que l'on adapte et que l'on dimensionne à ses besoins.

Économique : l'onduleur qui préserve votre investissement grâce à sa modularité sans limites

Quelles que soient vos contraintes d'évolution (puissance, autonomie), chaque brique de votre système MODULYS est réutilisable pour recomposer votre nouvelle protection.

Simple : l'onduleur qui conjugue exhaustivité et simplicité

Facile d'installation et d'utilisation, MODULYS est un concept d'onduleurs fonctionnels. Tous les modules de puissance et d'autonomie sont embrochables (plug-in) sans arrêt des utilisations.

Fiable : l'onduleur qui possède une technologie d'avance

Toutes les fonctions de contrôle et de surveillance de MODULYS sont renforcées par des circuits entièrement numériques qui garantissent la meilleure fiabilité dans toutes les conditions d'utilisation. Si un module est défaillant, cela n'a aucune conséquence sur le fonctionnement global du système.

 
Onduleur MODULYS TC