Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Onduleurs de 4,5 à 80 kVA (tri/mono phase) > MASTERYS MC (10-20 kVA)  : Présentation

MASTERYS MC

de 10 à 20 kVA
Pour les applications critiques informatiques et industrielles

Présentation Caractéristiques Documentation Animations Photo

MASTERYS MC a été conçu pour protéger les process de production et les applications informatiques les plus stratégiques de l’entreprise.
L’interface réseau LAN, intégrée en standard*, en fait un produit interactif, capable de dialoguer avec les utilisateurs et de prévenir les défaillances du système.
Le redresseur à IGBT est un composant essentiel. Il réduit de manière drastique la pollution sur le réseau amont et procure une parfaite compatibilité avec les groupes électrogènes sans nécessité de les surdimensionner.
* uniquement sur version 3/3

AVANTAGES

• facile à manutentionner (équipé de roulettes)
• choix des autonomies: de nombreuses configurations sont disponibles en utilisant une armoire batterie externe (de 10 min. à 130 min.)
• extensible en puissance et en disponibilité (redondance) par la mise en parallèle jusqu’à 6 unités
• réduction de la distorsion harmonique (THDI < 3%) par l’utilisation d’un redresseur à IGBT
• intelligent : interface réseau LAN intégrée en standard pour une meilleure supervision de l’onduleur.
• affichage graphique évolué pour un pilotage complet du système
• batteries redondantes : les batteries sont réparties en deux ensembles distincts. Si un élément batterie d’un ensemble est en défaut, l’autonomie fournie par l’autre ensemble demeure disponible
• EXPERT BATTERY SYSTEM
• ALWAYS-ON MODE
• GLOBAL SUPPLY SYSTEM
• ENERGY SAVER
• protection contre le retour d’énergie sur le réseau amont (Backfeed intégré ou externe)
• réseaux d’alimentation redresseur et by pass séparés

• by-pass manuel de maintenance intégré

• contrôle de la température de l'armoire batterie externe
 

 
Onduleur MASTERYS MC