Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Onduleurs mono/mono phase > Modulys EL (3 à 6 kVA)  : Présentation

Modulys EL

de 3 à 6 kVA monophasé

Présentation Caractéristiques Documentation

ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Les établissements recevant du public (ERP), recevant des travailleurs (ERT), ainsi que les parties communes des bâtiments d'habitation, nécessitent une Alimentation Électrique de Sécurité (AES) indépendante qui délivre l'énergie aussi bien en marche normale qu'en marche de sécurité. L'Eclairage de sécurité, doit permettre d'assurer l'évacuation (balisage en fonctionnement permanent) ou l'éclairage d'ambiance ou l'anti-panique; en permanence en veille ou éteint. 

EMergency : source CENTRALISÉE

L'utilisation d'une source d'énergie de sécurité centralisée vous :
• simplifiera les opérations de contrôle périodique obligatoires
• diminuera le montant de votre investissement (fiabilité dans le temps)
• économisera vos coûts d'exploitation

EMergency : batterie FIABILISÉE

La batterie représente une importance stratégique pour les Alimentations Électriques de Sécurité

AVANTAGES

• AES conforme NF C 71815 - (EN 50171
• technologie "on line double conversion" (VFI-SS-111)
• précision de la tension et de la fréquence
• contrôle entièrement numérique
• batteries haute capacité autonomie 60 minutes

• batteries durée de vie 10 ans
• contrôle des batteries par test automatique
• transformateur d'isolement galvanique
• ensemble onduleur batteries et transformateur en une seule armoire
• tableau de contrôle commande avec affichage alphanumérique

• interface série RS 232/485
• interface à contacts secs

 
Sécurité incendie MODULYS EL