Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Domaines d'application > Industrie > Onduleurs > DELPHYS MX (250-900 kVA)  : Présentation

DELPHYS MX

Onduleur de 250 à 900 kVA
Votre protection MAXI

Présentation Caractéristiques Documentation Photo

APPLICATIONS

Un redresseur “propre” à faible THDI pour satisfaire vos exigences en énergie triphasée de haute qualité entre 250 et 900 kVA (jusqu’à 5,4 MVA avec un branchement parallèle).
Cela permet d'alimenter sans déclassement les serveurs avec un facteur de puissance de 0,9 capacitif et inductif.

 

AVANTAGES

Respecte l'environnement

Équipée du redresseur ELITE, DELPHYS MX prélève sur le réseau amont un courant sinusoïdal à faible taux d'harmoniques (THDI 4.5 %). Cette performance évite le surdimensionnement de la source d'alimentation, en particulier lorsqu'il s'agit d'un groupe électrogène.
L'onduleur DELPHYS MX est conçu pour alimenter sans déclassement des charges dites déformantes (entre 0,9 capacitif et 0,9 inductif) et avec un facteur de puissance élevé. Il délivre même dans ces conditions une tension sinusoïdale.

Adapté à l'alimentation des charges actuelles

Un fonctionnement sans déclassement de la puissance active pour alimenter des utilisations possédant un facteur de puissance jusqu'à 0.9 capacitif.

L'intégration parfaite dans votre réseau électrique

DELPHYS MX elite inclut un redresseur spécifiquement pour réduire le courant sinusoïdal (THDI < 4,5 %) qui ne polluera pas votre réseau amont.
Fonction charge batterie différée lors du fonctionnement sur groupe pour diminuer la puissance consommée.

La disponibilité de la batterie dans le temps

• Une fonction EBS avec un algorithme de charge innovant qui s'adapte selon l'environnement et l'état de la batterie pour en augmenter la longévité
• Une fonction BHC : un système évolué de surveillance, capable de localiser et de corriger une dérive en interaction avec le dispositif de charge.
• Compatible avec les systèmes de stockage électrocinétiques.

Un équipement économique

Un ensemble compact en une seule armoire (largeur 3,20 m, jusqu'à 900 kVA hors batteries) facile à installer et qui économise votre surface technique
Un redresseur ELITE qui évite de surdimensionner les sources amont (transformateur et groupe électrogène) et qui diminue jusqu'à 20 % le courant en entrée pour vous faire bénéficier d'économie sur la distribution (appareillage et câbles)
Un rendement exceptionnel pour économiser vos coûts d'exploitation.
Pour encore plus d'économie dans l'exploitation, le choix de la configuration en ECO-MODE (fonctionnement prioritaire sur le réseau by-pass) procure un rendement de 98 %.
En configuration parallèle : ÉCONOMISEUR D’ÉNERGIE Le système permet l'adpatation automatique du nombre d'unités à la charge réelle du système.

Une disponibilité sans faille

• Une conception à tolérance de panne avec redondances internes
• Une variété de schémas de mise en parallèle pour fiabiliser la distribution de l'énergie de haute qualité.

Une exploitation simple

• Un tableau de contrôle commande avec écran graphique pour une exploitation ergonomique et sécurisé
• Un ensemble de com-slot qui permet d'enficher les cartes interfaces pour adapter facilement la communication aux différents environnements d'exploitation.
• Interface entrées/sorties paramétrables
• Communication avec les GTC (liaison serie JBUS/MODBUS/PROFIBUS)
• NET VISION pour la connexion directe sur ETHERNET
• Service télémaintenance et e-Maintenance.

Souple

• Grâce à diverses options de configurations parallèles, DELPHYS MX offre une souplesse de fonctionnement encore plus élevée ainsi que des possibilités d'expansion (connexions à chaud) pour optimiser les investissements.
• Choix de l'architecture avec mise en parallèle modulaire, et by-pass centralisé
• Compatible avec les architectures STS. DELPHYS MX a été conçu pour une utilisation optimale avec des systèmes de transfert statique (STS) dans la distribution avale.
 

 
Onduleur DELPHYS MX (250-900 kVA)