Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Onduleurs tri/tri phase > DELPHYS EF Elite (60-200 kVA)  : Présentation

DELPHYS EF

de 60 à 200 kVA triphasées

Présentation Caractéristiques Documentation Photo

ALIMENTATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

Les établissements recevant du public (ERP), recevant des travailleurs (ERT), nécessitent une Alimentation Électrique de Sécurité (AES) indépendante. Elle est destinée à la Sécurité incendie pour alimenter principalement les systèmes de désenfumage, les centrales de détection d'auto extinction et de sécurité incendie.

EMergency : batterie FIABILISÉE

La batterie représente une importance stratégique pour les Alimentations Électriques de Sécurité. Le système de recharge innovant proposé par SOCOMEC UPS permet d'optimiser la vie de la batterie en réduisant l'impact de la température et la sulfatation des plaques.

EMergency : CAPACITÉS DE SURCHARGE

Les applications typiques des AES, utilisées pour la sécurité incendie, nécessitent des courants d'appel et des capacités de surcharge importantes. La gamme EMergency est conçue pour alimenter des pics de courant importants permettant d'éviter un surdimensionnement important de l'AES.

AVANTAGES

• AES conforme NFS 61940
• technologie "on line double conversion" (VFI-SS-111)
• précision de la tension et de la fréquence (contrôle numérique)
• alimentation des charges capacitives jusqu'à FP 0.9 sans déclassement de la puissance active
• batteries autonomie 90 minutes (60' - 4 ans de fonctionnement)
• batteries durée de vie 10 ans
•contrôle des batteries par test automatique
• isolation galvanique
• tableau de contrôle avec affichage alphanumérique
• interface série RS 232/485
• interface à contacts secs

 
Sécurité incendie DELPHYS EF