Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Nos Produits > NETYS > NETYS RT (5000 - 11000VA)  : Présentation

NETYS RT

de 5 à 11 kVA

Un système ASI professionnel avec une forte densité de puissance, haute disponibilité et intégration totale.

Présentation Caractéristiques Techniques Documentation Photos

 APPLICATIONS

• Routage
• Sauvegarde
• Serveurs et périphériques réseau
• Systèmes de communication VoIP
• Systèmes de câblage structuré (SCS)
• Systèmes de contrôle
• Systèmes de surveillance vidéo

 

AVANTAGES

Simple à installer

• Raccordements en entrée et sortie avec protection par disjoncteur magnétothermique intégrée ;

• Encombrement au sol réduit : 4U (178 mm) pour 5-7 kVA et 6U (267 mm) pour 9-11 kVA, pour installation en rack ;

• Option bypass manuel permettant de réaliser les opérations de maintenance sans déconnecter les utilisations alimentées ;

• Interface réseau LAN intégrée pour administration à distance par navigateur Web ou protocole SNMP

Une utilisation simple

• Affichage LCD avec menus disponibles en 6 langues

• Large choix de protocoles de communication (incluant TCP / IP et SNMP) pour l'intégration dans un réseau de gestion technique centralisée (GTC).

Répond à des besoins pratiques

• Technologie online avec double conversion et forme d'onde sinusoïdale, pour filtrer toutes les perturbations de / vers l'alimentation réseau et pour assurer une protection maximale à l'utilisation ;

• Extension batterie modulaire (EBM) pour répondre à tous les besoins de durée d'autonomie, même après installation ;

• Extension batterie modulaire (EBM) pour répondre à tous les besoins de durée d'autonomie, même après installation ;

• Possibilité de parallélisation redondante 1+1 pour maximiser la disponibilité des applications critiques, même dans le cas de panne d'un module.

Équipements de communication standard

• Connexion 10 / 100 LAN Ethernet ;

• Interface de gestion WEB / SNMP pour connecter le système ASI au réseau Ethernet ;

• Liaison série RS 232 avec protocole MODBUS / JBUS.

Équipement électrique standard

• Protection backfeed intégrée ;

• Connexion RJ11 pour arrêt d'urgence (EPO) ;

• Raccordements pour modules d'extension batterie ;

• Port pour fonctionnement parallèle.

Options de communication

• Interface contacts secs programmable ;

 

Dispositif de surveillance de l'environnement


NeTYS RT peut être associé à un système de contrôle des paramètres environnementaux intégré pour la surveillance de la température, de l'humidité et des alarmes.
 

Options électriques

• Modules d'extension batterie

 

 

 
Onduleur NETYS RT