Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Systèmes de transfert statique (STS) > MTC Modules de Transfert de Charge  : Présentation

MTC Modules de Transfert de Charge

Présentation Caractéristiques Documentation Photo

APPLICATIONS

Pour toute situation où la continuité de l’alimentation est essentielle à la sécurité de vos applications, le MTC est la seule solution fiable, éprouvée par l’expérience de nombreux cas pratiques depuis plus de quinze ans.

POURQUOI UN MTC ?

Le besoin : Sécuriser et fiabiliser l’alimentation de vos applications

La problématique: Protéger contre :

• Les incidents survenant sur la source d’alimentation ou au niveau de la distribution
Ouvertures intempestives des protections, erreurs de manipulation, coupure des câbles, défaillance de la source.
• Les perturbations mutuelles provoquées par Les utilisateurs alimentés par la même source
Perturbations de la tension (transitoire de tension) ou disjonctions en série de protections non sélectives provoquées par le défaut d’un des récepteurs alimentés sur le circuit de distribution commun.

La solution Le MTC : un transfert par commutation automatique vers une source de secours en cas de défaillance de la source principale.

 
MTC Modules de Transfert de Charge
 
En savoir +