Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
 
Accueil > Onduleurs > Les produits > Nos Produits > n.d. > n.d.  : Présentation

Masterys Green Power

de 10 à 40 kVA

Présentation Caractéristiques Documentation Photos

Notre engagement Green Power

La charte, que SOCOMEC s’est engagé à suivre, structure sa démarche autour des trois thèmes suivants :
• la réduction du coût de possession des installations : par un meilleur rendement, une réduction des dimensions, une meilleure gestion et l’optimisation de la batterie,
• une meilleure utilisation de l’installation électrique amont et aval : avec un redresseur propre, un fonctionnement adapté aux charges capacitives comme les nouvelles générations de serveurs…
• le respect des « best practices » lors de l’alimentation des Data Centers, notamment en ce qui concerne les flux d’air.

AVANTAGES

Economie d’exploitation (TCO)

Maximum d’énergie préservée
• Rendement global de 96%, permet de diminuer votre facture d’énergie
Ensemble onduleur-batterie très compact
• Surface au sol réduite, économise vos locaux techniques
Augmentation de la durée de vie des batteries et de leurs performances
• Longévité augmentée par la gestion de la recharge batterie : technologie EBS (Expert Battery System)

Optimisation du réseau électrique

Diminution du dimensionnement de l’infrastructure (câbles et protections), réduction du courant amont
• Facteur de puissance élevé en entrée : > 0,99, prélèvement sinusoïdal du courant : THDI < 2,5 %.
Puissance active supplémentaire : 12 %
• Facteur de puissance de sortie (kW/kVA) : 0,9, compatibilité avec les dernières générations de serveurs.

Haute disponibilité et adaptabilité

Surveillance et gestion avancées de la batterie
Pour augmenter la fiabilité de la batterie
Evolution du nombre de modules
• Mise en parallèle jusqu’à 6 modules
Choix des architectures à haute disponibilité
• Mise en parallèle de modules redondants
• Synchronisation avec une source de secours indépendante, fonction intégrée ACS (Automatic Cross Synchronisation)

Communication évoluée et conviviale

• Afficheur graphique couleur avec navigation intuitive
• Interfaces de communication enfichables pour tous les types de GTC
• Contacts secs, liaisons série MODBUS, PROFIBUS, DEVICE NET…
• T.SERVICE la surveillance à distance en temps réel.
• Option de fermeture des serveurs pour serveurs virtuels et «stand alone»

 
Onduleur Green Power (10-40 kVA)