Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
 
Accueil > Onduleurs > Les produits > Nos Produits > Logiciels de communication > UNI VISION  : Présentation

UNI VISION

Logiciel de gestion des onduleurs destiné à tout environnement local

Présentation Documentation

Quelles que soient les conditions d'environnement rencontrées, les réseaux modernes actuels se doivent d'assurer leurs fonctions en respectant des normes de sécurité très élevées. L'utilisation d'un onduleur pour votre système informatique garantit un excellent niveau de protection de votre matériel tout en fournissant une alimentation électrique de haute qualité.
L'onduleur a pour fonction de protéger le matériel. Lorsqu'on lui adjoint un logiciel de transmission tel que UNI VISION, on augmente de ce fait, la protection du matériel et des données qu'il contient et l'on peut effectuer sans risque des opérations telles que l'arrêt (shutdown) des applications avant que l'interruption de l'alimentation électrique ne devienne effective.

PRINCIPALES FONCTIONS

Arrêt du serveur ou du PC local

En cas de panne courte ou prolongée du réseau électrique, UNI VISION exécute automatiquement toutes les opérations nécessaires à l'arrêt complet des PC/Serveurs sur lesquels UNI VISION est installé.

Configuration du programme en mode local

La configuration de UNI VISION et la planification des événements du shutdown ne peuvent être contrôlés que par le serveur en liaison avec l'onduleur.

Surveillance de l'onduleur sur un serveur local ou stations à distance

UNI VISION est capable de signaler les défauts se produisant sur le réseau électrique et sur l'onduleur, que ce soit vers le serveur local ou sur une station distante, en utilisant un navigateur Internet.

Interface utilisateur simple et immédiate

UNI VISION est compatible avec les versions 1.0 et 1.1 HTTP 1.1 Server/servlet, utilisant la technologie Servlet de SUN Microsystem™. De plus le logiciel est disponible dans les 5 principales langues européennes ainsi qu'en chinois et il offre la possibilité d'ajouter une septième langue à l'aide d'un simple fichier Excel.

Affichage graphique d'état de l'onduleur

L'interface graphique claire et adaptée vous fournira à la fois un guide complet d'une grande simplicité destiné à la programmation, et des opérations d'affichage.

Historique des états : de l'onduleur, du logiciel et des mesures principales
UNI VISION enregistre l'historique des mesures essentielles du fonctionnement (Vin, Vout, Load%, etc.), dans des fichiers de format .csv faciles à consulter sur Microsoft Excel®.

COMPATIBLE AVEC

NETYS

ITYS

UPS-ENTERPRISE

MODULYS jusqu'à 6 kVA

Compatibilité du système d'exploitation :
UNI VISION peut être utilisé sur les systèmes d'exploitation suivants :
Windows® 9x/ME/NT 4.0/2000/XP/Vista et Linux.
L'onduleur peut être surveillé et suivi avec tous les systèmes d'exploitation fonctionnant avec la dernière version de leur navigateur Web.

Le logiciel UNI VISION a été testé sous :
Microsoft Windows™ 2000, 2003, XP, Vista sur architecture Intel
Linux Kernel 2.4 ou supérieur architecture Intel

 
Logiciel de gestion des onduleurs UNI VISION