Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Systèmes de transfert statique (STS) > Statys Integrable (200-4000 A)  : Présentation

STATYS integrable

de 200 à 4000 A
 

Présentation CARACTERISTIQUES Documentation PHOTOS

SOCOMEC UPS possède plus de 25 années d’expérience dans la conception, la fabrication et la personnalisation des Systèmes de Transfert Statiques. Leader dans l'architecture à sources et bus multiples, SOCOMEC a installé des milliers de systèmes STS dont la fiabilité et la flexibilité ont fait leur preuve dans de nombreux secteurs.
En investissant plus de 10% de son chiffre d’affaires en Recherche et Développement, SOCOMEC intègre en permanence dans ses équipements les nouvelles technologies qui procurent qualité et performances. STATYS, le nouveau modèle STS, est la 4ème génération des STS SOCOMEC. Pour garantir un transfert fiable et sans perturbation pour les utilisations, il intègre les toutes dernières avancées technologiques associées à une grande expérience en matière de transfert de sources.
 

AVANTAGE

Haute disponibilité - Une conception avec redondances internes

Double alimentation redondante des circuits de contrôle/commande,  Microprocesseur, ventilation et mesures redondants, Surveillance des composants internes, séparation physique des fonctions principales

Sécurité & facilité d'exploitation

Elaboré pour prévenir les mauvaises manipulations : Ecran convivial, signalisations et systèmes de protection

Flexibilité et adaptabilité à tous types d’applications

Compatibilité avec tout type de charges (linéaires ou non linéaires, quelque soit le facteur de puissance ou le courant transitoire) et installation monophasé ou triphasé, avec ou sans neutre

Accès à distance aux informations en temps réel

Capacité de communication étendue (LAN sous différents protocoles, email, liaison série, contacts secs) et évolutive

Un équipement compact : STATYS préserve jusqu’à 40% de votre espace

Systèmes en rack 19” débrochable «à chaud » (le plus compacte du marché)

Support technique et service

Surveillance en temps réel et services de maintenance

 

STATYS assure également votre protection pour                                                                                       

- perte de l’alimentation principale

- défaut dans la distribution électrique

- erreurs humaines

 
Chassis Integrable STATYS
 
En savoir plus ...