COMPATIBILIDAD
El sistema Flywheel ofrece un alto grado de disponibilidad para las unidades de sistema de alimentación ininterrumpida DELPHYS MP elite, DELPHYS MX o DELPHYS Green Power.
APLICACIONES
Los sistemas pueden usarse en condiciones operativas que hacen imposible el uso de baterías ; el sistema no se ve afectado por la temperatura ambiente.
PRINCIPIO
Utiliza un volante que gira a muy alta velocidad.
El ensamblaje rotativo se sostiene de forma electromagnética, sin contacto con las demás piezas.
Un sistema de vacío interno sin mantenimiento elimina la fricción and maximizes energy efficiency.
El generador activado por volante proporciona energía al SAI durante los fallos de alimentación, ofreciendo alimentación permanente a la utilización.
Al restaurar el suministro eléctrico, el volante tarda hasta 7 minutos (configurable) para recuperar la velocidad máxima.

1 Carcasa
2. Volante de carbono-fibra de vidrio
3. Bobinados del estátor
4. Cojinete magnético superior
5. Sistema de vacío
6. Rotor
7. Cojinete magnético inferior
Ventajas
• Fiabilidad destacada: prolongada vida útil (20 años)
• Mantenimiento reducido
• Sin bomba de vacío que requiera mantenimiento
• Máxima potencia en el mínimo espacio
• Alto rendimiento > 99.8%
• Recarga rápida (configurable, hasta 20 segundos),
• Funcionamiento silencioso
• Sin restricciones de carga
• Instalación sin trabajos estructurales
• Respetuoso con el medio ambiente