APLICACIONES
Rectificador limpio" con baja THDI para satisfacer sus necesidades de energía trifásica de calidad de 250 a 900 kVA (hasta 5,4 MVA con conexión paralela).
La salida nominal de 0,9 provoca un factor de potencia de retardo que responde perfectamente al elevado factor de potencia que requiere la carga de los equipos informáticos.
VENTAJAS
Respetuoso con el medio ambiente
Equipado con un rectificador ELITE, el DELPHYS MX cuenta con una corriente de entrada "limpia" de alto rendimiento con un nivel de retroalimentación de armónicos muy bajo (THDI 4.5 %). Este rendimiento evita sobredimensionar el suministro eléctrico, especialmente en el caso de grupos electrógenos.
El inversor DELPHYS MX UPS está diseñado para suministrar cargas no lineales (0,9 ind. A 0,9 cap) sin ninguna pérdida y con un elevado factor de potencia, proporcionando una tensión de alta calidad en todas las ocasiones
Adecuado para la alimentación de las cargas actuales
Un funcionamiento sin pérdidas en la alimentación real para suministrar a las aplicaciones un factor de alimentación capacitiva de hasta 0,9.with a capacitive power factor up to 0,9.
Integración perfecta en su red eléctrica
DELPHYS MX elite incluye un rectificador para extraer específicamente la corriente sinusoidal (THDI <4.5%) que no contaminará su red ascendente.
Función carga batería diferida durante el funcionamiento en grupo para dismunuir la potencia consumida.
Vida útil de las baterías incrementada
Un modo de carga de la batería inteligente e innovador (EBS) para una vida útil incrementada.
• función BHC: un sistema avanzado de supervisión que permite detectar y corregir una desviación en la carga de la batería en interacción con el dispositivo de carga.
Compatible con el sistema de almacenamiento electrocinético.
Coste eficaz
Un conjunto compacto en un solo armario (ancho de 3,2 m, hasta 900 kVA sin baterías) que resulta fácil de instalar y permite ahorrar espacio.
Con este rectificador ELITE no necesita fuentes ascendentes de sobredimensionamiento (transformador y grupo electrógeno) y la corriente de entrada se reduce hasta un 20% para proporcionarle el ahorro necesario en la distribución (equipo y cables)
Una eficiencia excepcional permite un ahorro en los costes de funcionamiento.
Para un funcionamiento todavía más económico, la selección de la configuración ECO-MODE (funcionamiento con prioridad en la red by-pass) proporciona un 98% de rendimiento
En configuración paralela: AHORRO DE ENERGÍA. El sistema hace que el número de unidades en funcionamiento del sistema se adapten automáticamente a la carga real.
Alta disponibilidad
Arquitectura con tolerancia a fallos con redundancias internas
Una variedad de configuraciones de conexión en paralelo ofrece una distribución de energía de alta calidad y fiabilidad.
Funcionamiento simple
• Panel de control con pantalla gráfica para un uso ergonómico
• un conjunto “com-slots” para insertar las tarjetas de comunicación y adaptarse a sus necesidades de explotación
• Interfaz de entradas/salidas configurables
• comunicación con sistemas BMS (conexión serie JBUS/MODBUS/PROFIBUS)
• NET VISION: conexión directa con la red ETHERNET
• servicios de mantenimiento remoto.
Flexible
• Con distintas opciones de configuraciones paralelas, DELPHYS MX ofrece una flexibilidad operativa aún mayor y oportunidades de ampliación (opciones de conexión sin necesidad de parada del sistema) para optimizar las inversiones.
• Selección de la arquitectura para distintos sistemas paralelos, ya sea con unidades paralelas by-pass centralizadas o modulares.
• Compatible con las arquitecturas STS. DELPHYS MX se ha diseñado para el uso óptimo con STS en las redes de flujo descendente.