EN | FR
En France Nouveautés Produits Index Produits Services Espace réservé E-catalogue Séminaires  
 
Accueil > Coupure et protection > Produits > Enveloppes & accessoires > Coffrets CADRYS  : Présentation

Coffrets CADRYS

Présentation

Les coffrets CADRYS ST, SH, SP et SI, à fixation murale, sont destinés à recevoir un équipement d’automatisme ou de commande.
Ils assurent :
• Un indice de protection IP65 (sauf coffret porte double battant IP55)
• Une parfaite étanchéité :
- rebord de cuve en forme de gouttière
- joint polyuréthane déposé par robot
• Une grande rigidité procurée :
- par une cuve pliée et soudée
• Une bonne résistance aux agents chimiques :
- tôle acier au carbone FE 40 + peinture epoxy polyester 70 μ
- tôle inox 304 L brossée polie.
• Plaques de fermeture haute et basse pour les coffrets ST et SP.
Les coffrets CADRYS CR assurent :
• Un format modulaire 19”
• Un indice de protection IP55
• Un cadre support de rack 19” pivotant.

 
Pages catalogue Poids
cat_CoffCardys-fr.pdf 854 Kb
Coffrets CADRYS
 
en savoir +