EN | FR
En France Nouveautés Produits Index Produits Services Espace réservé E-catalogue Séminaires  
 
Accueil > Coupure et protection > Produits > Enveloppes & accessoires > CADRYS DELTA juxtaposable  : Présentation

Armoires Cadrys Delta assemblées

Présentation

Socomec propose une gamme d'enveloppes industrielles juxtaposables en tôle d'acier la plus complète du marché
• 96 dimensions standard (hauteur 1600 à 2200 mm, largeur 400 à 1600 mm, profondeur 400 à 800 mm) en version porte pleine ou transparente
• un système de charnières universelles pemettant de pivoter la porte simple battant en quelques secondes et sans outil
• une ossature robuste pliée et renforcée en acier soudée et galvanisée avec double perforation au pas de 25 mm
• un principe de tripode pour assembler les éléments de châssis et adapter la dimension des armoires à toutes vos contraintes dimensionnelles
• un kit de juxtaposition spécialement étudié pour charge lourde permet un assemblage de plusieurs armoires parfaitement alignées
• une gamme complète de platines et plastrons pour intégrer la gamme d'appareils Socomec mais aussi les disjoncteurs modulaires, boitiers moulés et ouverts les plus reconnus du marché
• pour vous aider à réduire le temps de montage, Socomec peut vous fournir un ensemble de plusieurs enveloppes livrées montées, prêt à être équipé

 
Armoires Cadrys Delta assemblées