EN | FR
Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Domaines d'application > PMI  : Onduleurs

1 / 1 phase

Onduleur NETYS PE  

NETYS PE (600 - 2000 VA)

Des onduleurs pratiques et économiques
Le système AVR (Régulation automatique de la tension) intégré stabilise la tension de sortie et évite le transfert en fonctionnement sur batterie pour préserver la durée de vie de la batterie et l'autonomie pour les périodes de coupure réseau.

 
Onduleur NETYS PL  

NETYS PL (550-750 VA)

L'onduleur multi-prises
• PC, écrans LCD ou CRT, scanners, imprimantes
• caisses enregistreuses
• bornes interactives

 
 
Onduleur NETYS PR  

NETYS PR (1000-3000 VA)

La protection professionnelle avec une tension de sortie sinusoïdale
• équipements professionnels et informatiques
• serveurs et périphériques réseau
• stations de travail graphiques/CAO avec écrans et périphériques
• systèmes de contrôle

 
 
Onduleur NETYS RT  

NETYS RT (1100 - 3000 VA)

Le système ASI haute performance, universel et complet

• Routage
• Sauvegarde
• Serveurs et périphériques réseau
• Systèmes de communication VoIP
• Systèmes de câblage structuré (SCS)
• Systèmes de contrôle
• Systèmes de surveillance vidéo

 
 
Onduleur NETYS RT  

NETYS RT (5000 - 11000 VA)

Un système ASI professionnel avec une forte densité de puissance, haute disponibilité et intégration totale

• Routage
• Sauvegarde
• Serveurs et périphériques réseau
• Systèmes de communication VoIP
• Systèmes de câblage structuré (SCS)
• Systèmes de contrôle
• Systèmes de surveillance vidéo

 
 
Onduleur ITYS  

ITYS (1000-10 000 VA)

Solutions pour sécuriser l’alimentation des applications informatiques professionnelles et industrielles
• stations de travail professionnelles
• serveurs et réseaux d’entreprise
• systèmes de stockage/archivage
• systèmes d’automatisation industrielle
• systèmes de sécurité
• systèmes télécoms

 
 
Onduleur MASTERYS BC (8-10 kVA)  

MASTERYS BC (8-10 kVA)

Pour les applications critiques informatiques et industrielles est la protection idéale pour les entreprises de taille moyenne : votre entreprise est protégée avec une technologie de pointe commune à toute la gamme.

 
 

3 / 1 phase

Onduleur MASTERYS BC (8-40 kVA)  

MASTERYS BC (8-40 kVA)

Applications e-business

Pour les applications critiques informatiques et industrielles est la protection idéale pour les entreprises de taille moyenne : votre entreprise est protégée avec une technologie de pointe commune à toute la gamme.