Version de démonstration des Logiciels CONTROL VISION et BILLING APPLICATION
|
Logiciel CONTROL VISION Pour configurer, visualiser et exploiter DIRIS / COUNTIS | | Logiciel BILLING APPLICATION Pour refacturer les consommations d'énergie par tranche horaire |
|  | CONTROL VISION est un logiciel d’exploitation des données relevées par les centrales de mesures Diris Am, A20, A40, A41, Ap, M, Mh, C , CC, CM, CMv2 et les concentrateurs d’impulsions COUNTIS Ci. Le logiciel fonctionne dans un environnement Windows XP Service pack 3 ou VISTA. La configuration minimale requise est un PC avec un | |  | BILLING APPLICATION est un logiciel de gestion des consommations d’énergie. Il permet, à l’aide de tarifications définies, de faire de la sous facturation et de simuler des factures de consommations. Afin de fonctionner, il faut impérativement la présence de CONTROL VISION. Le logiciel fonctionne dans un |
| processeur minimum de 1,0 GHz, 512 Mo de RAM, au moins 500 Mo d’espace disponible sur le disque dur et un écran de résolution minimale 1024x768. La communication avec les appareils peut se faire soit directement via le réseau Ethernet, soit via un port série ou USB de l’ordinateur. | | environnement Windows XP Service pack 3 ou VISTA. La configuration minimale requise est un PC avec un processeur minimum de 1,0 GHz, 512 Mo de RAM, au moins 500 Mo d’espace disponible sur le disque dur et un écran de résolution minimale 1024x768. |
Télecharger la version de démonstration des logiciels Control Vision et Billing Application
Versions de mise à jour
Pour les mises à jour de Control Vision et Billing Application , merci de contacter votre agence