EN | FR
Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Gammes > Onduleurs mono/mono phase > MASTERYS BC (8-10 kVA)  : Options

OPTIONS - ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES MASTERYS

INTERFACE CONTACTS ADC (ADVANCED DRY CONTACT)

L’interface ADC comprend 3 entrées (contacts externes) et 4 contacts secs en sortie (250V). Elle gère les informations externes et donne les états pour une signalisation distante. Deux cartes ADC peuvent être montées dans chaque onduleur.

INTERFACE GSS

Elle comprend 4 entrées (contacts externes) et 1 sortie (60V). Elle permet de programmer les procédures spécifiques de gestion : Global Supply System qui garantissent la totale compatibilité de l’onduleur avec les groupes électrogènes.

TÉLÉCONTRÔLE GRAPHIQUE

Ce coffret distant avec écran graphique permet de contrôler l’onduleur et d’afficher les principales informations. La communication avec l’utilisateur peut se faire dans des langues variées y compris le Russe et le Chinois.
Il permet de :
• connaître les états de fonctionnement du système
• vérifier les états de l’onduleur au moyen de voyants LEDs
• visualiser l’historique des éléments.


CONTRÔLEUR D’ISOLEMENT CPI

Ce dispositif contrôle en permanence l’isolement par rapport à la terre en régime IT.
 

TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT

Placé en entrée ou en sortie de l’onduleur, il augmente le niveau de la sécurité électrique pour certains environnements. Il permet de modifier le Schéma de Liaison à la Terre (SLT) entre l’amont et l’aval de l’onduleur.

BY-PASS DE MAINTENANCE MANUEL EXTERNE

Disponible pour l’ensemble de la gamme, il facilite la maintenance sur site de l’onduleur, sans interrompre l’alimentation des utilisations.

KIT RACK

Il permet l’installation des onduleurs des séries BC et MC jusqu’à 30 kVA dans des armoires rack 19”.

POWER SHARE

Ces sorties sont destinées à la protection des charges moins critiques. Elles peuvent être délestées sous certaines conditions (par exemple, pour augmenter la durée d’autonomie des charges plus critiques lors d’un fonctionnement sur batterie).

KIT PARALLÈLE

Il réalise une interaction optimale entre les onduleurs MASTERYS connectés en parallèle.

CHARGEUR DE BATTERIE ADDITIONNEL

Lors de l’utilisation d’armoires batteries supplémentaires, un chargeur de batterie additionnel double le courant de recharge par rapport au chargeur standard. Il permet d’effectuer une recharge plus rapide et plus efficace des batteries.

SYNCHRONISATION EXTERNE : ACS

La fonction ACS synchronise la sortie de MASTERYS avec une source d’énergie indépendante (autre onduleur, groupe électrogène, etc.) lorsque la source de référence (réseau by-pass) est absente. Elle autorise le transfert synchrone des Systèmes de Transfert Statique : IT-SWITCH et Modules de Transfert de Charge (MTC).