Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
 
Accueil > Onduleurs > Onduleurs solaires  : Applications résidentielles

Onduleur solaire SUNSYS home 2200  

Sunsys home 2200

• Rendement élevé : valeur nominale 95,4% (européenne : 94,4) grâce à la technologie « Active Boost »

• Grande robustesse : grâce à l’isolation galvanique, la résistance mécanique (appareil testé pour les vibrations, les chocs et la chute) et à la protection contre l’inversion de la polarité

 
SUNSYS home 3900  

Sunsys home 3900

• Rendement élevé : valeur nominale 95,4% (européenne : 94,4) grâce à la technologie « Active Boost »

• Grande robustesse : grâce au haut degré de protection (IP65), à l’isolation galvanique, à la résistance mécanique (appareil testé pour les vibrations, les chocs et la chute) et à la protection contre l’inversion de la polarité

 
 
SUNSYS home 3300  

Sunsys home 3300

• Rendement élevé : valeur nominale 95%

• Grande robustesse : grâce au haut degré de protection (IP65), à la résistance mécanique (appareil testé pour les vibrations, les chocs et la chute) et à la protection contre l’inversion de la polarité