| MODULYS GREEN POWER

Investissez uniquement selon vos besoins. Modulys Green Power 20-240 kVA est un système d'ASI on-line triphasé à double conversion, à forte densité de puissance. Il est doté d'une architecture modulaire redondante entièrement polyvalente, concernant à la fois l'alimentation amont et les batteries. Sa modularité verticale et horizontale est exceptionnelle.
en savoir +
|
|

Le nouveau modèle Delphys MX 250/900 kVA de Socomec UPS est spécialement conçu pour les applications des grands centres de données. Disponible jusqu'à une taille de système maximale de 5,4 MVA (en disposant 6 unités en parallèle) avec une architecture souple et le plus petit facteur de forme du marché, soit 3,2 mètres par unité (y compris le module by-pass interne).
en savoir +
|
|
DELPHYS GREEN POWER

Avec plus de 40 ans d’expériences, SOCOMEC est un des premiers constructeurs à s’engager dans une démarche active pour augmenter l’efficacité énergétique de ses onduleurs.
Pour preuve, son adhésion - parmi les premières - au « Code of Conduct » de la Commission Européenne, dans le domaine des onduleurs.
en savoir +
|