Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Nos Produits  : GREEN POWER

GREEN POWER


Masterys Green Power (10-40 kVA)

Pour les applications stratégiques
Les Data Centers, très voraces en énergie électrique et en climatisation, sont parmi les secteurs prioritairement concernés.

 

Masterys Green Power (60-120 kVA)

La protection pour Data Centers, Télecommunications et Services grace à :
• Très haut rendement de 96%
• Augmente la longévité de la batterie
• Gestion en réseau et interface conviviale

 
 

DELPHYS Green Power 160-400 kVA

La protection pour Data Centres, Télecommunications et Services grace à :
• Rendement élevé avec faible impact CO2
• Solutions pour le stockage d’énergie
• Afficheur graphique avec navigation intuitive

 
 
MODULYS GREEN POWER 20 to 240kVA  

MODULYS GREEN POWER (modular from 20 to 240kVA)

La granularité du système par modules de petites puissances et pour l'autonomies apporte un retour sur investissement certain et rapide. Cet avantage est augmenté par le rendement élevé du système (96 %) qui réduit les dépenses de climatisation et améliore les performances énergétiques, avec pour conséquence une réduction du coût total de possession (TCO).
Les batteries à longue durée de vie, fournies en standard, renforcent la fiabilité de MODULYS GP, elles réduisent les coûts de maintenance ainsi que les coûts environnementaux. Le système évolué de gestion des batteries optimise la durée de vie de votre investissement.