Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
Accueil > Onduleurs > Les produits > Nos Produits  : NETYS

Onduleurs NETYS


Onduleur NETYS PE  

NETYS PE (600 - 2000 VA)

Des onduleurs pratiques et économiques
Le système AVR (Régulation automatique de la tension) intégré stabilise la tension de sortie et évite le transfert en fonctionnement sur batterie pour préserver la durée de vie de la batterie et l'autonomie pour les périodes de coupure réseau.

 
Onduleur NETYS PL  

NETYS PL (550-750 VA)

L'onduleur multi-prises
• PC, écrans LCD ou CRT, scanners, imprimantes
• caisses enregistreuses
• bornes interactives

 
 
Onduleur NETYS PR  

NETYS PR (1000-3000 VA)

La protection professionnelle avec une tension de sortie sinusoïdale
• équipements professionnels et informatiques
• serveurs et périphériques réseau
• stations de travail graphiques/CAO avec écrans et périphériques
• systèmes de contrôle

 
 
NETYS PR (1000-1500 VA Rack 1U)  

NETYS PR (1000-1500 VA Rack 1U)

ASI à densité de puissance élevée
La protection professionnelle avec une tension de sortie sinusoïdale
Destinée aux environnements professionnels,la protection contre les coupures de courant et les surtensions est assurée par la technologie Line Interactive avec régulation automatique de la tension (AVR).

 
 
Onduleur NETYS RT  

NETYS RT (1100 - 3000 VA)

Le système ASI haute performance, universel et complet

• Routage
• Sauvegarde
• Serveurs et périphériques réseau
• Systèmes de communication VoIP
• Systèmes de câblage structuré (SCS)
• Systèmes de contrôle
• Systèmes de surveillance vidéo

 
 
Onduleur NETYS RT  

NETYS RT (5000 - 11000 VA)

Un système ASI professionnel avec une forte densité de puissance, haute disponibilité et intégration totale

• Routage
• Sauvegarde
• Serveurs et périphériques réseau
• Systèmes de communication VoIP
• Systèmes de câblage structuré (SCS)
• Systèmes de contrôle
• Systèmes de surveillance vidéo