EN | FR
In Deutschland Neue Produkte Produkte Produktindex Userbereich  
 
Home > Elektrische Geräte > Produkte  : Netzumschaltung

Netzumschaltung

Lastumschalter - Netzumschalter mit Motorantrieb

 

ATyS M

• 2 oder 4 polig, von 40 bis 160 A

• Elektrische Betätigung durch Spulen
• Fernsteuerung oder Stellung I, 0 und II (ATyS M3)

• Integrierte Messung und Überwachung (ATyS M6)

• Hand-Notbetätigung

• Verschließbar in Stellung 0 (I und II als Option)

 
 

ATyS

• 3 und 4 polig, von 125 bis 3200 A

• Trennung mit Schaltstellungsanzeige
• Fernsteuerung der Stellung I, 0 und II

• Integrierte Messung und Überwachung (ATyS 6)

• Hand-Notbetätigung

• Verschließbar in Stellung 0 (I und II als Option)

 

Steuerungsrelais

 

ATyS C30 / C40

• ATyS C30 für die Regelung von Wechselrichtern bei Normal-/Notbetrieb zwischen zwei Quellen
• ATyS C40 für die Kontrolle von Wechselrichtern im Falle eines speziellen Normal-/Notbetriebs zwischen 2 Stromaggregaten

 

Konfigurierungssoftware

 

ATYS VISION software

 

Manuelle Lastumschalter

 

COMO C

• 3- oder 4 polig; 2 Stellungen (I-II) oder 3 Stellungen (I-0-II, I-I+II-II, By-pass)
• Von 25 bis 100 A; 5 Baugrößen
• Direktantrieb oder Türantrieb, Front

 
Lastumschalter SIRCO M  

Lastumschalter SIRCO M

Manuelle Lastumschalter SIRCO M von 25 bis 100 A
• 3- oder 4- polig
• Direktantrieb mittels Drehgriff oder Externer Frontantrieb.
• Schaltstellungsanzeige.
• Befestigung auf Schiene, Grundplatte oder in modularen Schalttafeln mit Frontausschnitt 45 mm.

 
 
 

Lastumschalter SIRCO® VM1

• 3- oder 4 polig
• Von 63 bis 125 A ; 4 Ausführungen

• Direkt- oder Türantrieb oder seitlicher Antrieb rechts oder links

 
 
 

SIRCOVER

• 3-, 4-, 6- oder 8 polig; 3 Stellungen (I-0-II oder I-I+II-II)
• Von 125 bis 3150 A; 14 Baugrößen
• Direktantrieb oder Türantrieb, Front

 
 
 

SIRCOVER BY-PASS

• 3-6, 4-8 polig; 3 Stellungen (I-0-II)

• 3 Stellungen (I - I+II - II) auf Anfrage

• Von 125 bis 1600 A; 10 Baugrößen

• Direktantrieb oder Türantrieb, Front

 
 
 

By-pass ATS

• 12- oder 4 polig
• Von 125 bis 1600 A
• Sie werden für die Isolierung eines Lastumschalters und für die Umschaltung auf eine Notstromversorgung eingesetzt