EN | FR
Nouveautés Les produits Onduleurs solaires Domaines d'application Services Devenez distributeur Espace partenaire  
 
Accueil > Onduleurs > Les produits > Nos Produits > n.d. > NETYS RT (1100 - 3000 VA)  : Présentation

NETYS RT

de 1100 à 3000 VA

Présentation Caractéristiques Techniques Documentation Photos

  APPLICATIONS

• Routage
• Sauvegarde
• Serveurs et périphériques réseau
• Systèmes de communication VoIP
• Systèmes de câblage structuré (SCS)
• Systèmes de contrôle
• Systèmes de surveillance vidéo

 

ADVANTAGES

Simple à installer

• Connexions IEC en entrée et sortie compatibles avec la plupart des équipements informatiques ;

• Faible encombrement (2U / 89 mm) pour installations dans des baies ;

• Design attrayant pour installation dans des bureaux ;

• Port USB avec protocole HID standard pour interfaçage direct avec des systèmes Windows, sans avoir à faire appel à un spécialiste logiciel.

Une utilisation simple

• Aucune configuration nécessaire à la mise en service ;

• Large éventail de protocoles de communication (incluant TCP / IP et SNMP) pour l'intégration dans un réseau LAN ou dans un système de gestion technique centralisée (GTC).

Répond à des besoins pratiques

• Technologie online avec double conversion et forme d'onde sinusoïdale, pour filtrer toutes les perturbations de / vers l'alimentation réseau et pour assurer une protection maximale à l'utilisation ;

• Extension batterie modulaire (EBM) pour répondre à tous les besoins de durée d'autonomie, même après installation ;

• Une interface à led simple et conviviale, avec un buzzer, affiche immédiatement  l'état de l'ASI, même pour des utilisateurs non spécialistes.

Équipements de communication standard

• Connexion USB ;

• Liaison RS232 avec  protocole MODBUS / JBUS ;

• Protocole HID pour interfaçage avec des systèmes Windows.

Équipement électrique standard

• Protection backfeed intégrée ;

• Protection contre des phénomènes atmosphériques (NTP) pour téléphone / modems ADSL ;

• Connexion RJ11 pour arrêt d'urgence (EPO) ;

• Raccordements pour modules d'extension batterie ;

Options de communication

• Interface contacts secs programmable ;

• Interface d'administration WEB / SNMP pour réseau LAN. Cette carte est enfichable dans un slot disponible à l'arrière de l'ASI.

Dispositif de surveillance de l'environnement

NeTYS RT peut être associé à un système de contrôle des paramètres environnementaux intégré pour la surveillance de la température, de l'humidité et des alarmes.

Options électriques

• Modules d'extension batterie

 

 

 

 
Onduleur NETYS RT