Présentation Notre expertise Des solutions adaptées Sites de production Laboratoire d'essais Partenaires Nous rejoindre  
 
Accueil > Qui sommes nous ?  : Laboratoire d'essais

STATION D'ESSAIS ÉLECTRIQUES PIERRE SIAT : UNE COMPÉTENCE ADAPTÉE A VOS BESOINS


Destinés à l'origine à la seule qualification interne des produits, les rapports d'essais sont devenus aujourd'hui les supports indispensables à la vente en France et à l'export. Socomec met à disposition son laboratoire d'essais, pour permettre à ses clients de s'ouvrir sur de nouveaux marchés.

Des essais reconnus

   
  laboratoire d'essais Socomec   Le laboratoire d'essais de Socomec est accrédité par le COFRAC(1) (Comité Français d'Accréditation). Il fait partie de l'ASEFA(2) (Organisme de certification de l'Appareillage basse-tension) et du LOVAG(3) (Low Voltage Agreement Group) et travaille régulièrement en partenariat avec les organismes de certification internationaux : KEMA, CEBEC, UL, CSA, ASTA, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Véritas, BBJ-SEP, EZU, GOST-R, …
 

Des moyens performants

   
3 stations d'essais sont disponibles pour la vérification :
• des pouvoirs de fermeture et de coupure (surcharges)
• des caractéristiques de courts-circuits conditionnels (avec protection)
• des caractéristiques de courts-circuits de courte durée admissible (1 seconde et 3 secondes)
• des endurances électriques
• des caractéristiques de fonctionnement des protections (fusibles, disjoncteurs, …)
• des associations entre divers appareillages.
   stations d'essais
 

Plate-forme 1

 

Plate-forme 2

 

Plate-forme 3

Elle est alimentée par un transformateur HT/BT de 1250 KVA avec :
• tensions disponibles : 250 V, 440 V, 550 V, 660 V, 725 V, 1000 V et 1100 V
• courants disponibles : 2500 A/440 V, 2000 A/550 V, 1500 A/725 V.
  Sa source de puissance est un alternateur bénéficiant de :
• puissance nominale : 4 MVA
• puissance instantanée : 20 MVA
Caractéristiques d'essais : 30 kA/440 V,
24 kA/525 V.
  Sa source de puissance est un alternateur bénéficiant de :
• puissance nominale : 28 MVA
• puissance instantanée : 100 MVA
Caractéristiques d'essais :
100 kA/440 V, 80 kA/525 V, 50 kA/725 V
100 kA 1 seconde, 50 kA 3 secondes.
 

Un service sur mesure

   
Notre laboratoire d'essais vous propose de vous décharger de toutes les démarches administratives concernant un grand nombre de certifications. Il assure les contacts avec les organismes de certification ainsi que le suivi jusqu'à l'obtention du certificat.
Un ensemble d'équipements et de services vous est réservé personnellement pour suivre vos essais dans les meilleures conditions :
  • caméra de suivi des essais avec écran de supervision
• écran PC donnant les résultats en temps réel
• salle équipée : téléphone, prise informatique
• enregistrement vidéo des essais
• approvisionnement en fusibles
• assistance pour toutes vos questions pratiques d'organisation : réservation d'hôtel, transports,...
 

Des essais complets

Essais d'échauffement Socomec

Essais d'échauffement :

 

Essais d'environnement :

• trois salles d'échauffement permettent de mesurer les élévations de température sur le matériel électrique à l'aide de plus de 72 thermocouples et deux centrales de mesure
• les courants disponibles peuvent atteindre 6000 A en courant alternatif ou continu
• les salles d'échauffement permettent également de déterminer des puissances dissipées.
  • essais en atmosphère sèche (de -20°C à +180°C) ou humide
• essais de variation cyclique de température ou d'humidité
• essais de stockage jusqu'à -40°C
• essais de vibrations sinusoïdales cycliques ou par résonance
• essais de déclassement thermique.
 

Essais diélectriques :

 

Essais en courant continu :

• onde de choc 1.2 µs, tension crête jusqu'à 30 KV
• essais à 50 Hz, 1 minute, tension de 1 à 20 KV.
  Un pont redresseur triphasé alimenté par une des 3 plates-formes permet d'effectuer des essais en courant continu.
 

Essais mécaniques :

 

Essais sur isolant :

• essais de durabilité mécanique d'appareillage électrique
• essais de flexion et de traction sur bornes d'appareillages
• essais de traction ou de compression jusqu'à 20 000 N.
  • essais d'auto-extinguibilité au fil incandescent jusqu'à 960°C
• détermination de l'Indice de Résistance au Cheminement (IRC).
 


(1) COFRAC
Comité Français d'Accrédiation (Portée d'accréditation fournie sur demande). Mis en place en 1994 par les pouvoirs publics, le COFRAC permet aux laboratoires et organismes qu'il accrédite d'apporter la preuve de leur compétence et de leur impartialité. Il offre ainsi aux entreprises, aux consommateurs et aux pouvoirs publics, une réelle garantie de confiance dans les prestations effectuées par les accrédités.

(2) ASEFA
Organisme de certification d'Appareils électriques basse tension.
Créée en 1973, l'ASEFA est une organisation indépendante de certifications. Elle met à la disposition de ses clients des plates-formes d'essais qui représentent aujourd'hui les moyens les plus puissants du monde par la capacité en court-circuit.
L'ASEFA possède une structure indépendante. Les plates-formes liées à l'ASEFA par une charte, sont accréditées par le COFRAC afin de garantir un savoir-faire ultra performant, une parfaite neutralité et une confidentialité totale des résultats.
L'ASEFA regroupe 23 plates-formes au travers de ses 9 membres (ABB, FERRAZ, LCIE, SOCOMEC, SCHNEIDER, GE Power Control France, LEGRAND, CEGELEC, ENTRELEC).

(3) LOVAG
Dans un cadre européen, l'EOTC (European Organisation for Testing and Certification) a reconnu un groupe d'accord LOVAG (Low Voltage Agreement Group) pour la reconnaissance mutuelle des certifications entre ACAE et CESI (Italie), ALPHA (Allemagne), ASEFA (France), CEBEC (Belgique), KEMA (Pays-Bas), SEMKO(Suède), FIMKO (Finlande) et ASTA (Grande Bretagne) qui sont des organismes similaires. Cette reconnaissance mutuelle offre des débouchés au plan international.