EN | FR
UPS in Italia Novità prodotti Inverter per fotovoltaïco Applicazioni Assistenza Diventa un distributore Area partner  
Home > Sistemi di continuità  : Novità

 

NUOVA GAMMA
Masterys BC 15-120 E
Delphys BC 160-200
 

 UPS BC range
 

Modalità a doppia conversione online con fattore di potenza in uscita pari a 0,9, due reti d'ingresso separate, configurazione parallela ridondante 1+1: BC è la soluzione completa e conveniente per la protezione delle applicazioni critiche.
 UPS MASTERYS BC 15-120 kVA

 UPS DELPHYS BC 160-200 kVA

 
  DELPHYS MX

 

 Static Transfer Systems STATYS

Il nuovo Delphys MX 250/900 kVA di Socomec UPS è progettato in maniera specifica per le applicazioni dei grandi centri di elaborazione dati. Disponibile fino a dimensioni massime del sistema di 5,4 MVA (mettendo in parallelo 6 unità), con un’architettura flessibile e il minimo ingombro presente sul mercato (meno di 3,2 metri per unità, compreso il by-pass interno)..
 Vedi ancora...

 

GREEN POWER 2.0 10-400 kVA/kW

The ultimate solution for data centre 

Green Power 2.0 è stato sviluppato per rispondere alle esigenze di continua crescita degli operatori dei data centre. Offre un rendimento di energia elevatissimo e senza pari alla piena potenza nominale in modalità a doppia conversione online (VFI), la sola tecnologia in grado di fornire la massima disponibilità e la protezione totale. Grazie all'innovativa tecnologia a 3 livelli di Socomec, offre un rendimento del 96%, verificato da un ente indipendente (la modalità di rendimento del 99% è disponibile in opzione). Con un fattore di potenza reale: Green Power 2.0 fornisce l'11% in più di potenza rispetto agli UPS con PF pari a 0,9. Permette inoltre di avere la massima potenza disponibile con UPS di uguali dimensioni (kW=kVA).
 UPS GREEN POWER 2.0 10-120 kVA/kW

 UPS GREEN POWER 2.0 160-400 kVA/kW 
 

 

Il “Lean” di SOCOMEC UPS ospite di RAI INTERNATIONAL.

Cultura aziendale, miglioramento continuo e orientamento al cliente: ecco come ai giorni nostri una realtà industriale del Nord-Est è in grado di rimanere competitiva in un contesto globalizzato, senza delocalizzare la produzione all’estero.
Scopri perché Rai International ha scelto Socomec UPS come caso di successo. 

 PLAY VIDEO

Clicca qui per vedere il filmato integrale sul sito di Rai International

 
 

 

 

 

 

Eventi 2010-2011

 

 
 

 Absolute green

 

 

Frost & Sullivan 2009 Best Practices Award