Qu'est-ce qu'un onduleur ?
La distribution de l’énergie électrique est souvent l’objet de perturbations de courtes et longues durées. Une alimentation de secours instantanée permet de protéger votre informatique contre ces perturbations électriques qui proviennent à la fois de l’environnement industriel et atmosphérique, mais aussi de votre propre environnement. Le tableau suivant détaille les problèmes d’alimentation les plus fréquemment rencontrés et les conséquences pour les utilisateurs mal protégés : CAUSES CONSÉQUENCES Baisses de tension Dues à la forte consommation électrique demandée lors du démarrage de gros équipements (moteurs, ascenseurs, compresseurs). Verrouillage des claviers, pannes des systèmes entraînant l’altération ou la perte de données, réduction des performances et de la durée de vie des équipements. Surtensions La foudre qui tombe sur une ligne électrique, l’arrêt brusque d’équipements gros consommateurs d’énergie provoquent une élévation passagère de la tension. Pannes, usure des composants électroniques, destruction des disques durs. Coupures et microcoupures De nombreux facteurs : la foudre, des travaux sur la ligne, une grande sollicitation du réseau électrique... Pertes de données, applications mal fermées, destructions de matériel, difficulté de remise en service des applications. Parasites De nombreux facteurs : les phénomènes atmosphériques, les permutations de charges, les générateurs, les radioémetteurs, les équipements ménagers et industriels. Erreurs dans les programmes et dans les fichiers de données. Ondes de choc Sont généralement causées par la foudre ou lorsque l’alimentation secteur est rétablie après avoir été interrompue pendant un orage ou suite à un accident de la route. Composants matériels gravement endommagés. Perte de données.
La distribution de l’énergie électrique est souvent l’objet de perturbations de courtes et longues durées. Une alimentation de secours instantanée permet de protéger votre informatique contre ces perturbations électriques qui proviennent à la fois de l’environnement industriel et atmosphérique, mais aussi de votre propre environnement. Le tableau suivant détaille les problèmes d’alimentation les plus fréquemment rencontrés et les conséquences pour les utilisateurs mal protégés :
Quels sont les critères de choix d'un onduleur ?
La réponse à cette question dépend du type d’équipement que vous souhaitez protéger. VOTRE ÉQUIPEMENT CRITÈRES DE CHOIX POSTE INDIVIDUEL L'autonomie L'onduleur doit posséder une autonomie suffisante pour arrêter proprement le PC. La mise en oeuvre On privilégiera la simplicité de mise en oeuvre (Plug & Play Windows) et la facilité d'intégration de l'onduleur sur le bureau. SERVEUR LOCAL La qualité de l’alimentation Certains matériels informatiques (stations de travail haut de gamme par exemple) nécessitent un courant de bonne qualité quand l’onduleur est en fonctionnement sur batterie. On privilégiera un onduleur produisant un signal de sortie sinusoïdal. La régulation de la tension L’onduleur doit être capable de réguler la tension en cas de variations trop importantes. Un logiciel de communication En cas de fonctionnement informatique sur réseau, il faut disposer d'un logiciel permettant d'assurer la gestion de l'onduleur à partir du réseau. SERVEUR APPLICATIF CRITIQUE Une qualité parfaite La disponibilité d'un serveur critique est primordiale pour votre entreprise. Comme pour un serveur local, il faut porter une grande attention à la qualité du courant fourni par l’onduleur. L’extension d’autonomie Vous pouvez avoir besoin d’une autonomie importante, d’où la nécessité de pouvoir adjoindre facilement des batteries supplémentaires à votre onduleur. SANS coupure L’onduleur doit fournir une alimentation de haute qualité sans aucune interruption. Pour assurer cette fonction, il faut choisir un onduleur qui assure constamment une régulation de la tension et de la fréquence. Le passage en fonctionnement sur batterie doit être complètement transparent, c’est-à-dire s’effectuer sans aucune coupure.
La réponse à cette question dépend du type d’équipement que vous souhaitez protéger.
Quelles sont les différences entre les technologies On-line, Off-line ou Line interactive ?
OFF-LINE LINE INTERACTIVE ON-LINE Applications Faibles puissances Environnement tertiaire peu perturbé Recommandé pour puissances <2kVA Environnement tertiaire peu perturbé Onduleurs de moyennes et grandes puissances Environnement tertiaire et industriel Temps de transfert sur batterie lors d’une coupure secteur OUI OUI NON Régulation de fréquence NON NON OUI Régulation de tension OUI OUI NON Absorption des pics de tension NON Certains Tous Alimentation en fonctionnement normal Le réseau électrique Le réseau électrique L’onduleur Alimentation en cas de coupure Batterie avec commutation < 10 ms Batterie avec commutation < 4 ms Batterie sans aucune interruption
Est-il nécessaire de protéger une imprimante avec un onduleur ?
Non. A moins que ce ne soit une imprimante de production.
Est-il nécessaire de protéger un fax avec un onduleur ?
Oui et non. Il n’est pas utile de protéger le fax pour lui-même, mais c’est la ligne modem qui est à protéger des surtensions qui risqueraient d’endommager l’appareil.
Existe-t-il des normes ou standards en terme de choix d'un onduleur ?
De nombreuses normes nationales (NF) ou internationales (CEI) concernent les onduleurs mais celles s’appliquant à la sécurité des personnes (NF EN 50091-1 et C 42810), la compatibilité électromagnétique (CEI 1000-2-2, CEI 1000-3-2, CEI 1000-4-2/3/4/5/6 et NF EN 50 091-2) et la qualité sont prioritaires (ISO). Les ASI SOCOMEC SICON UPS répondent à l’ensemble de ces normes et sont certifiées ISO.
Ai-je besoin d'un logiciel de communication ?
En cas d’une panne du réseau électrique, l’ASI fournit une autonomie d’alimentation. Cependant, celle-ci peut ne pas être suffisante pour une coupure de très longue durée et vous n’êtes pas forcément présent pour fermer proprement vos fichiers et votre système informatique. Le logiciel de communication UNI VISION effectue automatiquement toutes les opérations nécessaires à un arrêt complet du système avant la fin de l’autonomie batterie. UNI VISION vous permet également d’exploiter à distance les possibilités de dialogue de vos onduleurs : • surveillance des états • programmation de commandes • établissement de statistiques sur la qualité de la fourniture d’énergie • avertissement à distance sur fax, E mail, MS-Exchange ou GSM • gestion des ASI dans un réseau SNMP.
Oui. 3 raisons : • Un groupe électrogène fournit du courant avec beaucoup de risques de variation de fréquence. Un onduleur capable d’assurer une qualité de courant parfaite est donc le complément indissociable du groupe électrogène. • Le temps de démarrage du moteur (environ 8-10 secondes) peut ne pas être supporté par les équipements alimentés. •: Le groupe peut ne pas démarrer. L’onduleur assure une autonomie d’alimentation.
La température ambiante idéale de fonctionnement d’un onduleur est de 20°, mais peut néanmoins aller de 0°C à 35°C. Ceci pour l'ensemble de l'équipement sans batterie. L'utilisation de batteries au plomb étanche impose une température maximum du local de 25°C afin de conserver à celles-ci le maximum de fiabilité.
Qu’est-ce que le VSS+ DC ?
Le VSS+ DC est un système innovant de stockage de l’énergie. Le partenariat entre PENTADYNE et SOCOMEC SICON a permis de l'associer aux onduleurs DELPHYS MP ou MX, Il constitue l’alternative à l’utilisation des batteries pour assurer l’autonomie.