En France Nouveautés Produits Index Produits Services Espace réservé E-catalogue Séminaires  
 
Accueil > Coupure et protection > Produits  : Enveloppes & accessoires

Enveloppes & accessoires

Enveloppes

Coffret COMBIESTER  

COMBIESTER

• 4 modèles de coffrets monoblocs
• Systèmes de coffrets modulables assemblables au pas de 90 mm à partir de 17 modèles de cuves et couvercles de 180 x 135 x 129 à 720 x 540 x 201 mm
• Réalisation de tableaux compartimentés
• Couvercles pleins ou transparents
• IP66, IK10
• Perçage cuve et couvercle
• Prémontage des accessoires
• Réalisation de châssis support

 
Coffret MINIPOL  

MINIPOL

• 7 modèles de 300 x 250 x 140 à 800 x 600 x 300 mm
• Portes pleines ou transparentes
• IP65, IK10
• Perçages spécifiques sur coffrets et platines

 
 
Coffret MAXIPOL  

MAXIPOL

• 16 modèles de 500 x 500 x 312 à 1000 x 1000 x 420 et jusqu'à 2000 x 2000 x 600 mm par accouplement
• Portes pleines
• Perçages spécifiques sur coffrets et platines
• Socle à fixer au sol

 
 
Coffrets CADRYS  

Coffrets CADRYS

• 68 modèles de 300 x 200 x 150 à 1200 x 1000 x 300 mm
• Portes pleines ou transparentes
• Tôle acier ou inox brossé
• Peinture spéciale
• Découpes spécifiques
• Dimensions spéciales

 
 
Armoires CADRYS monobloc  

CADRYS monobloc

• 15 modèles :
• 3 hauteurs : de 1600 à 2000 mm
• 5 largeurs : 600, 800, 1000, 1200 et 1600 mm
• 2 profondeurs : 400 et 500 mm
• Portes pleines

 
 
Armoires Cadrys Delta assemblées  

Armoires Cadrys Delta assemblées

• Robustes : grâce à un principe d'ossatures pliées, soudées assemblées par tripodes
• Flexibles et évolutifs : ce concept d'armoires est ouvert à de nombreuses dimensions et permet l'assemblage de plusieurs cellules équipées de charges lourdes ; en quelques secondes, les portes simple battant sont réversibles sans outil : une gamme complète de paltines et plastrons permet l'intégration de notre gamme d'appareillage ainsi que les disjoncteurs modulaires, boitiers moulés et ouverts les plus reconnus du marché
• Adaptable : toujours à votre écoute, Socomec vous propose de vous livrer vos armoires assemblées et prêtes à être équipées.

 
 
Système BLOCAL aluminium  

Système BLOCAL aluminium

• 10 modèles de profilés en 3 longueurs
• Un ensemble très complet d'accessoires permettant le montage de châssis de puissance à la demande
• Gamme de châssis standard ou sur mesure
 
 
Pupitres CADRYS SBA  

Pupitres CADRYS SBA

• Monobloc
• 4 modèles de 980 x 600 x 500 à 980 x 1200 x 500 mm

 
 
Pupitres CADRYS AE  

Pupitres CADRYS AE

• 6 modèles évolutifs permettant 24 combinaisons

 
 

Jeu de barres

Barres cuivre rigides  

Barres cuivre rigides

• Barres pleines
• Barres perforées
• Barres perforées taraudées

 
Barres cuivre souples isolées  

Barres cuivre souples isolées

• 67 dimensions disponibles
• Connecteurs de raccordement
 
 
Supports de barres  

Supports de barres

• De 100 à 7000 A
• En montage à plat, de chant, incliné ou en escalier
• Entrephase fixe ou réglable
• Unipolaires ou multipolaires
 
 

Répartition

Borniers de puissance  

Borniers de puissance

• De 250 à 630 A
• Multipolaires (3 ou 4 pôles)
• Connexion par cosses et serre-câbles
 
Serre-câbles et bornes à cage  

Serre-câbles et bornes à cage

• Pour raccordement direct
• De 160 à 630 A
• Pour câble cuivre ou aluminium

 
 
Répartiteurs  

Répartiteurs

• De 80 à 630 A
• Unipolaires, multipolaires (3 ou 4 pôles)
• Connexion directe ou par cosses
• Gamme de répartiteurs conçus pour branchement sur appareils SOCOMEC
 
 
Auxigaine  

Auxigaine

• 4 calibres de 32 à 100 A
• Connexion par cosses "fast-on"

 

Accessoires de montage

Profile şi şine de montaj  

Rails et profilés de montage

• 17 modèles de profilés avec ou sans perforation
• Matière : acier zingué-blanc, zingué-bichromaté, galvanisé, inox ou aluminium

 
Goulottes de câblages  

Goulottes de câblages

• Rigides
• Flexibles et adhésives
• Sans halogène sur demande
• 28 sections

 

Régulation thermique

Ventilation  

Ventilation

• Module d'extraction de toit
- extraction naturelle : 2 modèles 575 et 1450 m3/h
- extraction avec ventilateurs : 4 modèles de 575 à 2365 m3/h
- enveloppe en tôle RAL 7032
• Grille d'aération
- extraction naturelle : 3 modèles avec filtre IP 54
- extraction avec ventilateurs : 8 modèles de 35 à 990 m3/h avec filtre IP 54
• Tiroir de brassage 19''
- 3 modèles de 466 à 1456 m3/h
- fixation par vis sur structure 19'

 
Climatiseur en façade  

Climatiseur en façade

• 5 modèles de 330 à 2700 W
• Enveloppe tôle peinte RAL 7032
• IP intérieur : IP 54
 
 
Climatiseur en toiture  

Climatiseur en toiture

• 5 modèles de 330 à 2700 W
• Enveloppe tôle peinte RAL 7032
• IP intérieur : IP 54
 
 
Résistances chauffantes  

Résistances chauffantes

• 5 modèles de 15 à 150 W en convection naturelle
• 2 modèles de 250 et 400 W en convection forcée (ventilateur)
• Raccordement par l'intermédiaire d'un bornier
 
 
Thermostats et aérateurs  

Thermostats et aérateurs

• Thermostats pour ventilation ou chauffage
• Thermostats pour ventilation et chauffage à réglage séparé
• Thermostats pour chauffage et humidité