|
Commutateurs-inverseurs motorisés
|
|
• 2 ou 4 pôles, de 40 à 160 A • Commande électrique par bobines • Contrôle à distance des positions I, 0 et II (ATyS M3) • Mesure et contrôle intégrés (ATyS M6) • Commande manuelle de secours. • Cadenassage en position 0 (en I et II en option).
|
|
|
|
• 3 et 4 pôles, de 125 à 3200 A • Sectionnement par coupure pleinement apparente. • Contrôle à distance des positions I, 0 et II • Mesure et contrôle intégrés (ATyS 6) • Commande manuelle de secours. • Cadenassage en position 0 (en I et II en option).
|
|
|
|
• ATyS C30 pour le contrôle d'inverseurs dans le cadre d'un normal/secours entre 2 sources
• ATyS C40 pour le contrôle d'inverseurs dans le cadre d'un normal/secours spécifique entre 2 groupes électrogènes
|
|
|
Logiciel de configuration
Commutateurs-inverseurs manuels
|
|
• 3 ou 4 pôles ; 2 positions (I-II) ou 3 positions (I-0-II, I-I+II-II, by-pass) • De 25 à 100 A • Commande frontale directe ou extérieure
|
|
|
|
Commutateur manuel de 25 à 100 A
• 3 ou 4 pôles
• Commande directe rotative ou commande extérieure frontale.
• Coupure pleinement apparente.
• Fixation sur rail, platine ou en tableau modulaire avec découpe frontale de 45 mm
|
|
|
|
|
• 3 ou 4 pôles ; 3 positions (I-0-II ou I-I+II-II) • De 63 à 125 A • Commande frontale directe ou extérieure
|
|
|
|
• 3, 4, 6, 8 pôles ; 3 positions (I-0-II ou I-I+II-II) • De 125 à 3200 A • Commande frontale directe ou extérieure
|
|
|
|
|
• 3+6, 4+8 pôles ; 3 positions (I-0-II) • 3 positions (I-I+II-II) sur demande • De 125 à 1600 A • Commande frontale directe ou extérieure
|
|
|
|
• 12+4 pôles • De 125 à 1600A • Permet l'isolation complète d'un ATS lors de maintenance
|
|
|