|
|
GREEN POWER 2.0
de 10 à 120 kVA/kW
grande disponibilité, ultra haut rendement énergétique et puissance maximale
|
 PERFORMANCES
| Sn [kVA] |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
| Pn [kW] (0 °C ÷ 35 °C) |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
| Entrée/Sortie 3/1 |
• |
• |
• |
|
|
|
|
|
|
| Entrée/Sortie 3/3 |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
| Configuration parallèle |
jusqu'à 6 unités |
| ENTRÉE |
|
| Tension nominale |
400V triphasé + N
|
| Tolérance en tension |
240 V à 480 V (1)
|
| Fréquence d'entrée |
50/60 Hz ± 10%
|
| Facteur de puissance / THDI |
> 0,99 / < 2,5%
|
| SORTIE |
|
| Tension nominale |
Monophasé + N : 230 V (configurable 220/240 V)
Triphasé + N : 400 V (configurable 380/415 V)
|
| Tolérance en tension |
Régime statique ±1 % régime dynamique selon VFI-SS-111
|
| Fréquence de sortie |
50 / 60 Hz
|
| Tolérance en fréquence |
± 2 % (configurable de 1 % à 8 %)
|
| Distorsion de la tension de sortie – charge linéaire |
< 1 %
|
| Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire |
< 3% |
| Surcharge |
125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute (1)
|
| Facteur de crête |
3:1
|
| BYPASS |
|
| Tension nominale |
Tension nominale en sortie
|
| Tolérance en tension |
± 15 % (configurable de 10 % à 20 %)
|
| Fréquence de sortie |
50 / 60 Hz
|
| Tolérance en fréquence |
± 2%
|
| RENDEMENT (certification TÜV SÜD) |
|
| Mode on-line à 50 % de charge |
jusqu'à 96%
|
| Mode on-line à 75 % de charge |
jusqu'à 96%
|
| Mode on-line à 100 % de charge |
jusqu'à 96%
|
| ECO MODE |
jusqu'à 98%
|
| ENVIRONNEMENT |
|
| Température de fonctionnement |
de 0 °C à +35 °C (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)
|
| Humidité relative |
0% - 95% sans condensation
|
| Altitude maximale |
1 000 m sans déclassement (max. 3 000m)
|
| Acoustic level at 1 m (ISO 3746) |
< 52 dB |
< 55 dB |
< 60 dB (A) |
< 65 dB (A) |
| ARMOIRE ASI |
|
| Dimensions (L x P x H) [mm] |
444 x 795 x 800 |
444 x 795 x 1000 |
444 x 795 x 1400 |
600 x 800 x 1400 |
700 x 800 x 1930 |
| Masse |
190 kg |
195 kg |
195 kg |
315 kg |
320 kg |
180 kg |
200 kg |
380 kg |
460 kg |
| Indice de protection |
IP 20
|
| Couleurs |
RAL 7012
|
| NORMES |
|
| Sécurité |
EN 62040-1 (certification TÜV SÜD), EN 60950-1
|
| Amélioration des |
EN62040-3 (VFI-SS-111)
|
| CEM |
EN62040-2
|
| Certification produit |
CE
|
|
(1) selon les conditions
|
|