PERFORMANCES
| Sn (kVA) |
60 |
80 |
100 |
120 |
| Pn (kW) |
54 |
72 |
90 |
108 |
| ENTRÉE ALIMENTATION |
|
| Redresseur tension nominale |
400 V 3ph + N
|
| Tolérance en tension |
±20 % à puissance nominale, -40 % à 50 % de Pn
|
| Fréquence entrée |
50/60 Hz ± 10%
|
| Facteur de puissance / THDI |
> 0,99 / < 2,5%
|
| By-pass tension nominale |
400 V 3ph + N
|
| SORTIE UTILISATION |
|
| Tension |
400 V 3ph + N ±1%
|
| Tolérance en tension |
régime statique ±1 % régime dynamique selon VFI-SS-111
|
| Fréquence |
50 / 60 Hz ±2 Hz
|
| By-pass automatique |
tolérance en tension ±15 % (configurable avec groupe électrogène de 10 % à 20 %)
|
| Distorsion harmonique en tension THDV |
< 1 % avec une charge linéaire, < 3 % avec une charge non linéaire
|
| Surcharge @ p.f. 0,8 |
125 % pour 10’, 150 % pour 60” |
| Surcharge @ p.f. 0,9 |
125 % pour 5’, 150 % pour 30” |
| Facteur de crête admissible |
3:1
|
| Courant de court-circuit |
jusqu’à 2,7 x In
|
jusqu’à 3,7 x In
|
| RENDEMENT |
|
| Mode on-line à 50 % de charge |
96 %
|
| Mode on-line à 75 % de charge |
96 %
|
| Mode on-line à 100 % de charge |
95,5 % |
| ECO MODE |
98 %
|
| ENVIRONNEMENT |
|
| Température de fonctionnement |
de 0 °C jusqu’à +40 °C (batteries 15 °C à 25 °C)
|
| Humidité relative |
0 % - 95 % sans condensation
|
| Altitude maximum |
1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m)
|
| Niveau acoustique (ISO 3746) |
< 60 dB (A)
|
< 65 dB (A)
|
| Mise en parallèle des modules |
jusqu'à 6
|
| FLYWHEEL compatibilité |
-
|
| ARMOIRE ASI |
|
| Dimensions (L x P x H) [mm] |
600 x 800 x 1400
|
700 x 800 x 1930
|
| Masse |
180 kg
|
200 kg
|
380 kg |
460 kg |
| Indice de protection |
IP 20 (autres IP en option)
|
| Couleurs |
gris foncé, porte gris argent
|
| NORMES |
|
| Sécurité (certifié TÜV SÜD) |
EN62040-1, EN60950-1-1
|
| Performances |
EN 62040-3 (VFI-SS-111)
|
| Compatibilité électromagnétique |
EN 62040-2
|
| Certification produit |
CE
|
|
|