 PERFORMANCES
| Sn (kVA) |
160 |
200 |
320 |
400 |
| Pn [kW] (0 °C ÷ 35 °C) |
160 |
200 |
320 |
400 |
| Entrée / sortie |
3/3 |
| Configuration parallèle (by-pass central ou distribué) |
jusqu'à 8 unités |
jusqu'à 6 unités |
| ENTRÉE |
|
| Tension nominale |
400V triphasé
|
| Tolérance en tension |
±20 % à puissance nominale, -40 % à 50 % de Pn
|
| Fréquence d'entrée |
50 / 60 Hz
|
| Tolérance en fréquence |
± 10 Hz
|
| Facteur de puissance/THDI |
> 0,99 / < 2,5%
|
| SORTIE |
|
| Tension nominale |
Triphasé + N 400 V
|
| Tolérance en tension |
Régime statique ±1 % régime dynamique selon VFI-SS-111
|
| Fréquence de sortie |
50 / 60 Hz
|
| Tolérance en fréquence |
± 2 % (configurable pour compatibilité GenSet) |
| Distorsion de la tension de sortie – charge linéaire |
< 1%
|
| Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire (lEC 62043-3) |
< 3 %
|
| Courant de court circuit |
jusqu'à 3,4 x In
|
| Surcharge |
125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute (1)
|
| Facteur de crête |
3:1
|
| BYPASS |
|
| Tension nominale |
Tension nominale en sortie
|
| Tolérance en tension |
± 15 % (configurable de 10 % à 20 %)
|
| Fréquence de sortie |
50/60 Hz
|
| Tolérance en fréquence |
± 2 % (configurable pour compatibilité GenSet) |
| RENDEMENTS |
| Mode on-line à 40 % de charge |
jusqu'à 96%
|
| Mode on-line à 75 % de charge |
jusqu'à 96%
|
| Mode on-line à 100 % de charge |
jusqu'à 96%
|
| Fast EcoMode |
jusqu'à 99% |
| ENVIRONNEMENT |
|
| Température de fonctionnement |
de 0 °C à +35 °C (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)
|
| Humidité relative |
1000 m sans déclassement (3000 m max.)
|
| Altitude maximale |
1000 m sans déclassement (3000 m max.)
|
| Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) |
< 65 dBA
|
< 68 dBA
|
| ARMOIRE ASI |
|
| Dimensions (L x P x H) |
700 x 800 x 1930
|
1400 x 800 x 1930
|
| Poids |
470 kg
|
490 kg
|
980 kg
|
1000 kg
|
| Indice de protection |
IP20 (autre indice IP en option)
|
| Couleurs |
Armoire : RAL 7012, porte : gris argenté
|
| NORMES |
|
| Sécurité |
EN 62040-1, EN 60950-1
|
| CEM |
EN62040-2
|
| Amélioration des |
EN62040-3 (VFI-SS-111)
|
| Certification produit |
CE
|
|
(1) Selon les conditions.
|